{"product":{"productId":"agid.235","price":98.82,"name":"Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Avec verrouillage de sécurité pour le point de serrage et la position ouverte. Pièce de serrage de sécurité avec protège doigts. Dispositif anti-perte pour la vis d'appui à l'extrémité du bras de serrage.
L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit en pressant le doigt de butée (position de butée 2).
Broche de pression avec patin en néoprène.
L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit en pressant le doigt de butée (position de butée 2).
Broche de pression avec patin en néoprène.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.