{"product":{"productId":"agid.34228","price":16.86,"name":"Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec demi-cylindre profilé, forme A"},"currency":"EUR"}
- Design ergonomique
- Utilisation polyvalente
- Montage facile
Description
Matière
Levier pivotant en plastique.
Nota
Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.
Ses trous de montage présentent les entraxes usuels 50x50x50.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3°points (voir informations techniques). Pour raccorder ce levier pivotant à l’accessoire adapté (adaptateur K2272 ou serrure à tige K2279), une douille K2273 est nécessaire.
S’agissant des formes A et B, les demi-cylindres profilés sont déjà montés dans le levier pivotant.
S’agissant de la forme B, les demi-cylindres profilés pour levier pivotant (K2270) doivent être commandés séparément.
Les vis de fixation nécessaires au montage des leviers pivotants et des accessoires sont fournies.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Ses trous de montage présentent les entraxes usuels 50x50x50.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3°points (voir informations techniques). Pour raccorder ce levier pivotant à l’accessoire adapté (adaptateur K2272 ou serrure à tige K2279), une douille K2273 est nécessaire.
S’agissant des formes A et B, les demi-cylindres profilés sont déjà montés dans le levier pivotant.
S’agissant de la forme B, les demi-cylindres profilés pour levier pivotant (K2270) doivent être commandés séparément.
Les vis de fixation nécessaires au montage des leviers pivotants et des accessoires sont fournies.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
1) Trous de montage
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came K1114
6) Levier pivotant
7) Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc K2272
8) Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates K2279
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came K1114
6) Levier pivotant
7) Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc K2272
8) Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates K2279
Accessoire
K2270 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
K2278 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
K2272 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
K2278 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
K2272 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.