text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Levier pivotant en plastique.
Nota
Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.

Ses trous de fixation présentent les dimensions usuelles de 105 et 130 mm.

Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).


Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (K2270) doit être commandé séparément.

Les vis de fixation nécessaires au montage des leviers pivotants et des accessoires sont fournies.

*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came, ou d’un levier pivotant, d’une came et d’un adaptateur, et est indiquée pour les cames adaptées.
Montage
Entraxe des trous de fixation 105 ou 130 mm.
Indication de dessin
1) Trous de montage
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came K1114
6) Levier pivotant
7) Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc K2272
8) Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates K2279
Accessoire
K2270 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits