{"product":{"productId":"agid.35811","price":9,"name":"Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier pivotant en plastique.
Afficher plus
Afficher moins
Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache, forme A
à partir de
€9.00
hors TVA
hors frais d’envoi
Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache, forme B
à partir de
€9.00
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Levier pivotant en plastique.
Nota
Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.
Ses trous de fixation présentent la dimension usuelle de 95 mm.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (K2270) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Ses trous de fixation présentent la dimension usuelle de 95 mm.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (K2270) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
1) Trous de montage
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came K1114
6) Levier pivotant
7) Adaptateur en acier, acier inoxydable ou zinc pour tiges K2271
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came K1114
6) Levier pivotant
7) Adaptateur en acier, acier inoxydable ou zinc pour tiges K2271
Accessoire
K2270 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.