{"product":{"productId":"agid.31809","price":18.04,"name":"Doigt d\u2019indexage verrouillable Forme C - inch"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le levier de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Indication de dessin
Forme C : Poignée avec thermolaquage sans contre-écrou
Forme D : Poignée avec thermolaquage avec contre-écrou
Forme D : Poignée avec thermolaquage avec contre-écrou
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.