Groupes de marchandise
Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré
K0109_0

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Cotes manquantes : voir Poignée indexable avec taraudage.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0109_0 Poignée indexable en Inox avec vis, 0 degré 220 kB

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXLA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0109.1082X15M81592-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1082X20M82092-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1082X25M82592-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1082X30M83092-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1082X40M84092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1082X50M85092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1082X60M86092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1102X15M101592-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1102X20M102092-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1102X25M102592-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1102X30M103092-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1102X40M104092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1102X50M105092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1102X60M106092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1122X15M121592-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1122X20M122092-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1122X25M122592-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1122X30M123092-1624251044,54,537-49,522 30,60 €
K0109.1122X40M124092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1122X50M125092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.1122X60M126092-1624251044,54,537-49,522 31,51 €
K0109.2122X20M1220111-1928321251,55,542-57,524 37,56 €
K0109.2122X25M1225111-1928321251,55,542-57,524 37,56 €
K0109.2122X30M1230111-1928321251,55,542-57,524 37,56 €
K0109.2122X40M1240111-1928321251,55,542-57,524 39,11 €
K0109.2122X50M1250111-1928321251,55,542-57,524 39,11 €
K0109.2122X60M1260111-1928321251,55,542-57,524 39,11 €
K0109.3122X20M1220134,5-2333321358647-6526 49,21 €
K0109.3122X25M1225134,5-2333321358647-6526 49,21 €
K0109.3122X30M1230134,5-2333321358647-6526 49,21 €
K0109.3122X40M1240134,5-2333321358647-6526 50,65 €
K0109.3122X50M1250134,5-2333321358647-6526 50,65 €
K0109.3122X60M1260134,5-2333321358647-6526 50,65 €
K0109.3122X70M1270134,5-2333321358647-6526 52,46 €
K0109.3122X80M1280134,5-2333321358647-6526 52,46 €
K0109.3122X90M1290134,5-2333321358647-6526 52,46 €
K0109.3162X20M1620134,5-2333321358647-6526 49,21 €
K0109.3162X25M1625134,5-2333321358647-6526 49,21 €
K0109.3162X30M1630134,5-2333321358647-6526 49,21 €
K0109.3162X40M1640134,5-2333321358647-6526 50,65 €
K0109.3162X50M1650134,5-2333321358647-6526 50,65 €
K0109.3162X60M1660134,5-2333321358647-6526 50,65 €
K0109.3162X70M1670134,5-2333321358647-6526 52,46 €
K0109.3162X80M1680134,5-2333321358647-6526 52,46 €
K0109.3162X90M1690134,5-2333321358647-6526 52,46 €
K0109.4162X30M1630134-3041321368,57,556,5-76,536 57,56 €
K0109.4162X40M1640134-3041321368,57,556,5-76,536 59,70 €
K0109.4162X50M1650134-3041321368,57,556,5-76,536 59,70 €
K0109.4162X60M1660134-3041321368,57,556,5-76,536 59,70 €
K0109.4162X70M1670134-3041321368,57,556,5-76,536 62,04 €
K0109.4162X80M1680134-3041321368,57,556,5-76,536 62,04 €
K0109.4162X90M1690134-3041321368,57,556,5-76,536 62,04 €
K0109.4202X30M2030134-3041321368,57,556,5-76,536 57,56 €
K0109.4202X40M2040134-3041321368,57,556,5-76,536 59,70 €
K0109.4202X50M2050134-3041321368,57,556,5-76,536 59,70 €
K0109.4202X60M2060134-3041321368,57,556,5-76,536 59,70 €
K0109.4202X70M2070134-3041321368,57,556,5-76,536 62,04 €
K0109.4202X80M2080134-3041321368,57,556,5-76,536 62,04 €
K0109.4202X90M2090134-3041321368,57,556,5-76,536 62,04 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33