- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0118Levier à serrage rapide en plastique à fermeture élastomère avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66.
Axes d'articulation en acier inoxydable 1.4305.
Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8.
Ressort élastomère PUR.Finition :Poignée et rondelle de pression, noir. Axes d'articulation naturels. Goujon et rondelle zingués passivés bleu. Écrou hexagonal avec attache et rondelle de pression, zingué bleu.Nota :Sous l'action de la poignée de serrage, le ressort élastomère s'écrase et prend la forme du composant qui l’entoure. L’écrou frein permet de régler l’expansion du ressort élastomère et de prédéterminer ainsi la force de retenue. Le frein de l’écrou évite le déréglage de la valeur prédéterminée lors des desserrages successifs. Utilisation :Les forces de retenue indiquées ne conviennent pas à des charges permanentes. Des échantillons peuvent être fournis pour vous permettre de tester votre application. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | A | A1 | SW | Force de retenue env. N Serrage dans un alésage (charge non permanente) | Force de retenue env. N Serrage de tôle (charge non permanente) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0118.121112X12 | 12 | 18,1 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 12,85 | 12 | 71,5 | 79,6 | 10 | 100 | 50 | | | 12,79 € | | K0118.121114X12 | 14 | 18,1 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 12,85 | 12 | 71,5 | 79,6 | 10 | 150 | 60 | | | 12,79 € | | K0118.221116X20 | 16 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 13 | 350 | 60 | | | 15,90 € | | K0118.221118X20 | 18 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 13 | 350 | 100 | | | 15,90 € | | K0118.221120X20 | 20 | 27,1 | 33 | 24 | 16,2 | 27,8 | 14,7 | 20 | 99,9 | 110 | 16 | 350 | 100 | | | 16,89 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|