DescriptionMatière :Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.
Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Indication de dessin :1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques :