Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0122_SE Manette indexable avec taraudage, satinée mate 216 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0122.0031noir RAL 9005mate satinée0M3910131424,5414,530333037716 5,21 €
K0122.0041noir RAL 9005mate satinée0M4910131424,5414,530333037716 5,21 €
K0122.0051noir RAL 9005mate satinée0M5910131424,5414,530333037716 5,21 €
K0122.1041noir RAL 9005mate satinée1M4910131424,5414,531344047716 5,21 €
K0122.1051noir RAL 9005mate satinée1M5910131424,5414,531344047716 5,21 €
K0122.1061noir RAL 9005mate satinée1M6910131424,5414,531344047716 5,21 €
K0122.2061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,59 €
K0122.2081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,59 €
K0122.3081noir RAL 9005mate satinée3M81416212237102454,558,580911122 7,21 €
K0122.3101noir RAL 9005mate satinée3M101416212237102454,558,580911122 7,21 €
K0122.4101noir RAL 9005mate satinée4M1017192727,54310276367,5951091324 8,42 €
K0122.4121noir RAL 9005mate satinée4M1217192727,54310276367,5951091324 8,42 €
K0122.5121noir RAL 9005mate satinée5M1223233132491231,57377,51101261526 10,55 €
K0122.5161noir RAL 9005mate satinée5M1623233132491231,57377,51101261526 10,55 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33