Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0122_SE Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, satinée mate 235 kB

Dessins

Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0122.92061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,28 €
K0122.92081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,28 €
K0122.93081noir RAL 9005mate satinée3M81416212241,5102454,558,580911122 9,14 €
K0122.93101noir RAL 9005mate satinée3M101416212241,5102454,558,580911122 9,14 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33