- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Manettes indexables
- K0752
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K1316
Manette indexable avec taraudage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1317
Manette indexable avec filetage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1660
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1660
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1597
Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1597
Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1598
Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1598
Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K1700
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K1700
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1702
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1702
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1701
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1701
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1701
Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox
- K1553
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1553
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en acier passivé bleu
- K1873
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox
- K1873
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en inox
- K1872
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
- K1872
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1743
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1743
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable par métal avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable par métal avec filetage, insert fileté en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable visuellement avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique antistatique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique antistatique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique antibactérienne avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique antibactérienne avec filetage, insert fileté en inox
- K0125
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0125
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0126
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0126
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en inox
- K0252
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
- K0252
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K0981
Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K0981
Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K0982
Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0982
Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en inox
- K0780
Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui, insert fileté en acier bruni
- K0175
Manette indexable en plastique fixe, insert fileté en acier passivé bleu
- K0116
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0116
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0117
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0117
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K0120
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0120
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0121
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0121
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
- Poignées indexables
- Leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0123_SEManette indexable avec insert fileté en Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305. Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Indication de dessin :1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0123.0031X6 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 6 | | | 7,68 € | | K0123.0031X10 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 7,68 € | | K0123.0031X15 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 7,68 € | | K0123.0031X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 7,68 € | | K0123.0041X10 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 7,68 € | | K0123.0041X15 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 7,68 € | | K0123.0041X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 7,68 € | | K0123.0041X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 7,68 € | | K0123.0041X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 7,68 € | | K0123.0051X10 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 7,68 € | | K0123.0051X15 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 7,68 € | | K0123.0051X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 7,68 € | | K0123.0051X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 7,68 € | | K0123.0051X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 7,68 € | | K0123.0051X35 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 8,30 € | | K0123.0051X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 8,30 € | | K0123.0051X45 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 8,30 € | | K0123.0051X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 8,30 € | | K0123.1051X10 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 7,68 € | | K0123.1051X15 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 7,68 € | | K0123.1051X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 7,68 € | | K0123.1051X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 7,68 € | | K0123.1051X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 7,68 € | | K0123.1051X35 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 8,30 € | | K0123.1051X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 8,30 € | | K0123.1051X45 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 8,30 € | | K0123.1051X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 8,30 € | | K0123.1061X10 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 7,68 € | | K0123.1061X15 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 7,68 € | | K0123.1061X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 7,68 € | | K0123.1061X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 7,68 € | | K0123.1061X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 7,68 € | | K0123.1061X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 8,30 € | | K0123.1061X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 8,30 € | | K0123.2061X15 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 9,55 € | | K0123.2061X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 9,55 € | | K0123.2061X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 9,55 € | | K0123.2061X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 9,55 € | | K0123.2061X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 10,26 € | | K0123.2061X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 10,26 € | | K0123.2061X60 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 10,26 € | | K0123.2081X15 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 9,55 € | | K0123.2081X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 9,55 € | | K0123.2081X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 9,55 € | | K0123.2081X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 9,55 € | | K0123.2081X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 10,26 € | | K0123.2081X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 10,26 € | | K0123.2081X60 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 10,26 € | | K0123.2101X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 9,55 € | | K0123.2101X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 9,55 € | | K0123.2101X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 9,55 € | | K0123.2101X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 10,26 € | | K0123.2101X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 10,26 € | | K0123.2101X60 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 10,26 € | | K0123.3081X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 10,96 € | | K0123.3081X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 10,96 € | | K0123.3081X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 10,96 € | | K0123.3081X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 11,69 € | | K0123.3081X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 11,69 € | | K0123.3081X60 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 11,69 € | | K0123.3101X20 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 10,96 € | | K0123.3101X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 10,96 € | | K0123.3101X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 10,96 € | | K0123.3101X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 11,69 € | | K0123.3101X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 11,69 € | | K0123.3101X60 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 11,69 € | | K0123.4121X25 | noir RAL 9005 | mate satinée | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 14,65 € | | K0123.4121X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 14,65 € | | K0123.4121X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 15,58 € | | K0123.4121X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 15,58 € | | K0123.4121X60 | noir RAL 9005 | mate satinée | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 15,58 € | | K0123.5161X30 | noir RAL 9005 | mate satinée | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 18,61 € | | K0123.5161X40 | noir RAL 9005 | mate satinée | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 20,22 € | | K0123.5161X50 | noir RAL 9005 | mate satinée | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 20,22 € | | K0123.5161X60 | noir RAL 9005 | mate satinée | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 20,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|