Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123_SE Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, inserts en inox, satinée mate 257 kB

Dessins

Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, inserts en inox, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouleur
du corps
de base
Surface
corps
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0123.92061X152noir RAL 9005mate satinéeM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92061X202noir RAL 9005mate satinéeM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92061X252noir RAL 9005mate satinéeM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92061X302noir RAL 9005mate satinéeM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92061X402noir RAL 9005mate satinéeM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92061X502noir RAL 9005mate satinéeM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92061X602noir RAL 9005mate satinéeM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92081X152noir RAL 9005mate satinéeM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92081X202noir RAL 9005mate satinéeM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92081X252noir RAL 9005mate satinéeM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92081X302noir RAL 9005mate satinéeM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92081X402noir RAL 9005mate satinéeM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92081X502noir RAL 9005mate satinéeM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92081X602noir RAL 9005mate satinéeM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92101X202noir RAL 9005mate satinéeM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92101X252noir RAL 9005mate satinéeM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92101X302noir RAL 9005mate satinéeM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,83 €
K0123.92101X402noir RAL 9005mate satinéeM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92101X502noir RAL 9005mate satinéeM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.92101X602noir RAL 9005mate satinéeM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,58 €
K0123.93081X203noir RAL 9005mate satinéeM82016212211809141,5102454,558,522 13,57 €
K0123.93081X253noir RAL 9005mate satinéeM82516212211809141,5102454,558,522 13,57 €
K0123.93081X303noir RAL 9005mate satinéeM83016212211809141,5102454,558,522 13,57 €
K0123.93081X403noir RAL 9005mate satinéeM84016212211809141,5102454,558,522 14,32 €
K0123.93081X503noir RAL 9005mate satinéeM85016212211809141,5102454,558,522 14,32 €
K0123.93081X603noir RAL 9005mate satinéeM86016212211809141,5102454,558,522 14,32 €
K0123.93101X203noir RAL 9005mate satinéeM102016212211809141,5102454,558,522 13,57 €
K0123.93101X253noir RAL 9005mate satinéeM102516212211809141,5102454,558,522 13,57 €
K0123.93101X303noir RAL 9005mate satinéeM103016212211809141,5102454,558,522 13,57 €
K0123.93101X403noir RAL 9005mate satinéeM104016212211809141,5102454,558,522 14,32 €
K0123.93101X503noir RAL 9005mate satinéeM105016212211809141,5102454,558,522 14,32 €
K0123.93101X603noir RAL 9005mate satinéeM106016212211809141,5102454,558,522 14,32 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33