Groupes de marchandise
PatinDIN 6311 extension de gamme
K0392

Patin DIN 6311 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition :Acier : bruni.
Inox : naturel.
Nota :Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.Indication de dessin :
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc

1) Surface d’appui
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0392 PatinDIN 6311 extension de gamme 185 kB

Dessins

PatinDIN 6311 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2D4H1H2T1pour vis sans
tête à patin
DIN 6332
CAOAcc.PrixCommander
K0392.06acierS124,61072,54M6 1,34 €
K0392.08acierS166,112945M8 1,45 €
K0392.10acierS208,1151156M10 1,68 €
K0392.12acierS258,1181377M12 2,00 €
K0392.16acierS3212,1221577,5M16 3,25 €
K0392.20acierS4015,6281698M20 4,72 €
K0392.108acierT256,112844,5M8 2,60 €
K0392.110acierT328,1181066M10 / M12 3,44 €
K0392.116acierT4012,1221277M16 4,44 €
K0392.061acier inoxydableS124,61072,54M6 2,45 €
K0392.081acier inoxydableS166,112945M8 2,59 €
K0392.101acier inoxydableS208,1151156M10 3,02 €
K0392.121acier inoxydableS258,1181377M12 3,59 €
K0392.161acier inoxydableS3212,1221577,5M16 5,86 €
K0392.201acier inoxydableS4015,6281698M20 8,51 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33