Groupes de marchandise
Vis d‘articulation DIN 444 forme B
K0396

Vis d‘articulation DIN 444 forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Nota :Axe d‘articulation assorti, voir B0430.Indication de dessin :
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0396 Vis d‘articulation DIN 444 forme B 182 kB
 Classes de résistance 42 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB
 Surfaces des vis 121 kB

Dessins

Vis d‘articulation DIN 444 forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Classe de résistanceSurface
corps
D1LD2D3BSRCAOAcc.PrixCommander
K0396.0550acier8.8bruniM5505121662,5 6,39 €
K0396.0575acier8.8bruniM5755121662,5 6,70 €
K0396.0650acier8.8bruniM6506141874 3,16 €
K0396.0675acier8.8bruniM6756141874 3,71 €
K0396.0850acier8.8bruniM8508182294 3,73 €
K0396.0875acier8.8bruniM8758182294 4,31 €
K0396.1075acier8.8bruniM1075102026124 4,84 €
K0396.10100acier8.8bruniM10100102026124 5,65 €
K0396.1275acier8.8bruniM1275122530146 5,98 €
K0396.12100acier8.8bruniM12100122530146 6,59 €
K0396.12120acier8.8bruniM12120122530146 7,64 €
K0396.12130acier8.8bruniM12130122536146 11,35 €
K0396.1475acier8.8bruniM1475142836166 14,95 €
K0396.14130acier8.8bruniM14130142836166 16,66 €
K0396.16130acier8.8bruniM16130163244176 11,06 €
K0396.20140acier8.8bruniM20140184052226 28,65 €
K0396.10550acier inoxydable A2-naturelM5505121662,5 8,19 €
K0396.10650acier inoxydable A2-naturelM6506141874 6,69 €
K0396.10675acier inoxydable A2-naturelM6756141874 7,38 €
K0396.10850acier inoxydable A2-naturelM8508182294 7,67 €
K0396.10875acier inoxydable A2-naturelM8758182294 8,71 €
K0396.11075acier inoxydable A2-naturelM1075102026124 8,98 €
K0396.110100acier inoxydable A2-naturelM10100102026124 9,38 €
K0396.11275acier inoxydable A2-naturelM1275122530146 11,01 €
K0396.112100acier inoxydable A2-naturelM12100122530146 12,10 €
K0396.112120acier inoxydable A2-naturelM12120122530146 12,78 €
K0396.112130acier inoxydable A2-naturelM12130122536146 13,19 €
K0396.11475acier inoxydable A2-naturelM1475142836166 31,49 €
K0396.114130acier inoxydable A2-naturelM14130142836166 36,04 €
K0396.116130acier inoxydable A2-naturelM16130163244176 23,67 €
K0396.120140acier inoxydable A2-naturelM20140184052226 41,26 €

Remarque(s) concernant cet article

Les vis d'articulation sont des éléments de fixation dotés d'un œillet relativement grand et d'un filetage. L'œillet donne sa forme à la vis d'articulation. La vis d'articulation conforme à la norme DIN 444 ressemble à un »anneau de levage, mais la vis d'articulation possède un filetage plus long et l'anneau de levage un œillet plus grand.

C'est pourquoi les possibilités d'utilisation diffèrent nettement dans la pratique. Les vis d'articulation servent principalement à fixer des objets divers, tels que des câbles métalliques, des crochets, des boulons et des manilles. Un exemple d'application pratique serait leur utilisatio en tant que tendeur avec contre-écrou et tige filetée.

Ces éléments de serrage permettent de serrer en traction des structures de câbles ou des fils. Grâce à leur grande stabilité, les vis d'articulation sont également utilisées pour sécuriser des chargements ou fixer des positions. Les vis d'articulation se fixent souvent avec des »écrous papillon. Cela permet de fixer et de desserrer rapidement la vis. Son vaste champ d'applications fait de la vis de serrage selon DIN 444 un élément de construction prisé dans la construction de machines. Le filetage relativement long permet un montage aisé à l'emplacement souhaité.

Les vis d'articulation de KIPP sont disponibles dans notre boutique en ligne en version acier ou Inox. Il existe également des »axes d'articulation adaptés aux vis d'articulation DIN 444.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33