- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0406_ABague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme A, fendue |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305. Finition :Naturel.Indication de dessin :1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D1 | B | D2 | D3 Vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0406.100302 | A | acier inoxydable | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,19 € | | K0406.100402 | A | acier inoxydable | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,19 € | | K0406.100502 | A | acier inoxydable | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,19 € | | K0406.100602 | A | acier inoxydable | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,29 € | | K0406.100702 | A | acier inoxydable | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,29 € | | K0406.100802 | A | acier inoxydable | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,56 € | | K0406.100902 | A | acier inoxydable | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,72 € | | K0406.101002 | A | acier inoxydable | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,87 € | | K0406.101102 | A | acier inoxydable | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,87 € | | K0406.101202 | A | acier inoxydable | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,33 € | | K0406.101402 | A | acier inoxydable | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,64 € | | K0406.101502 | A | acier inoxydable | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,64 € | | K0406.101602 | A | acier inoxydable | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,82 € | | K0406.101802 | A | acier inoxydable | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,90 € | | K0406.102002 | A | acier inoxydable | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,90 € | | K0406.102402 | A | acier inoxydable | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 8,04 € | | K0406.102502 | A | acier inoxydable | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 8,04 € | | K0406.102602 | A | acier inoxydable | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 8,04 € | | K0406.102802 | A | acier inoxydable | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 9,41 € | | K0406.103002 | A | acier inoxydable | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 9,41 € | | K0406.103202 | A | acier inoxydable | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 11,88 € | | K0406.103502 | A | acier inoxydable | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 12,23 € | | K0406.103602 | A | acier inoxydable | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,92 € | | K0406.103802 | A | acier inoxydable | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 15,63 € | | K0406.104002 | A | acier inoxydable | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,66 € | | K0406.104202 | A | acier inoxydable | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,66 € | | K0406.104502 | A | acier inoxydable | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 23,28 € | | K0406.104802 | A | acier inoxydable | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 23,28 € | | K0406.105002 | A | acier inoxydable | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,95 € | | K0406.105202 | A | acier inoxydable | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 29,76 € | | K0406.105502 | A | acier inoxydable | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 29,76 € | | K0406.105602 | A | acier inoxydable | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 29,76 € | | K0406.105802 | A | acier inoxydable | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,34 € | | K0406.106002 | A | acier inoxydable | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,34 € | | K0406.106302 | A | acier inoxydable | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 42,34 € | | K0406.106502 | A | acier inoxydable | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 55,90 € | | K0406.106802 | A | acier inoxydable | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 55,90 € | | K0406.107002 | A | acier inoxydable | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 55,90 € | | K0406.107202 | A | acier inoxydable | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 75,74 € | | K0406.107502 | A | acier inoxydable | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 75,74 € | | K0406.108002 | A | acier inoxydable | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 75,74 € | | K0406.108502 | A | acier inoxydable | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 97,61 € | | K0406.109002 | A | acier inoxydable | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 97,61 € | | K0406.110002 | A | acier inoxydable | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 115,95 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|