- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0646_IGLevier à serrage rapide en plastique avec taraudage, rondelle de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66.
Axe d'articulation en Inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305. Finition :Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020. Rondelle de pression noire. Axe d'articulation naturel. Goujon et rondelle passivés bleu ou Inox naturel.Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges ( au fil du temps ), ce qui peut diminuer la force de serrage. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Couleur du corps de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Course S | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0646.1521105 | acier | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.1521106 | acier | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.2521108 | acier | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 6,59 € | | K0646.1531105 | acier inoxydable | noir | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.1531106 | acier inoxydable | noir | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.2531108 | acier inoxydable | noir | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 9,88 € | | K0646.15218405 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.15218406 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 5,62 € | | K0646.25218408 | acier | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 6,59 € | | K0646.15318405 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.15318406 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 8,50 € | | K0646.25318408 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 9,88 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|