Groupes de marchandise
Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox
K0647

Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée inox 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.

Finition :Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Nota :Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque la position du levier de serrage par rapport à l'axe de serrage ne permet qu'une seule position (espaces réduits). La position exacte du levier de serrage se règle à l'aide d'un tournevis au moyen du pas fin du goujon.

La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0647 Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox 169 kB

Dessins

Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
DD1D2BB1HH1AA1LCourse
S
Force de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K0647.9541003X10électropoliM312614,411,5913,536,241,71011,590 20,59 €
K0647.9541003X15électropoliM312614,411,5913,536,241,71511,590 20,59 €
K0647.9541003X30électropoliM312614,411,5913,536,241,73011,590 20,59 €
K0647.9541004X10électropoliM412614,411,5913,536,241,71011,590 20,59 €
K0647.9541004X15électropoliM412614,411,5913,536,241,71511,590 20,59 €
K0647.9541004X30électropoliM412614,411,5913,536,241,73011,590 20,59 €
K0647.0541004X15électropoliM415,48181311,417,252,359,11512,5100 21,87 €
K0647.0541004X20électropoliM415,48181311,417,252,359,12012,5100 21,87 €
K0647.0541004X30électropoliM415,48181311,417,252,359,13012,5100 21,87 €
K0647.0541005X20électropoliM515,48181311,417,252,359,12012,5100 21,87 €
K0647.0541005X30électropoliM515,48181311,417,252,359,13012,5100 21,87 €
K0647.0541005X40électropoliM515,48181311,417,252,359,14012,5100 22,67 €
K0647.0541005X50électropoliM515,48181311,417,252,359,15012,5100 22,67 €
K0647.1541005X20électropoliM518921,51514,72270,479,2201,24120 25,69 €
K0647.1541005X30électropoliM518921,51514,72270,479,2301,24120 25,69 €
K0647.1541005X40électropoliM518921,51514,72270,479,2401,24120 26,65 €
K0647.1541005X50électropoliM518921,51514,72270,479,2501,24120 26,65 €
K0647.1541006X20électropoliM618921,51514,72270,479,2201,24120 25,69 €
K0647.1541006X30électropoliM618921,51514,72270,479,2301,24120 25,69 €
K0647.1541006X40électropoliM618921,51514,72270,479,2401,24120 26,65 €
K0647.1541006X50électropoliM618921,51514,72270,479,2501,24120 26,65 €
K0647.2541008X25électropoliM8271133,32418,328,896108251,58350 34,90 €
K0647.2541008X30électropoliM8271133,32418,328,896108301,58350 34,90 €
K0647.2541008X40électropoliM8271133,32418,328,896108401,58350 35,96 €
K0647.2541008X50électropoliM8271133,32418,328,896108501,58350 35,96 €
K0647.2541010X25électropoliM10271133,32418,328,896108251,58350 34,90 €
K0647.2541010X30électropoliM10271133,32418,328,896108301,58350 34,90 €
K0647.2541010X40électropoliM10271133,32418,328,896108401,58350 35,96 €
K0647.2541010X50électropoliM10271133,32418,328,896108501,58350 35,96 €
K0647.9541303X10grenailléM312614,411,5913,536,241,71011,590 18,52 €
K0647.9541303X15grenailléM312614,411,5913,536,241,71511,590 18,52 €
K0647.9541303X30grenailléM312614,411,5913,536,241,73011,590 18,52 €
K0647.9541304X10grenailléM412614,411,5913,536,241,71011,590 18,52 €
K0647.9541304X15grenailléM412614,411,5913,536,241,71511,590 18,52 €
K0647.9541304X30grenailléM412614,411,5913,536,241,73011,590 18,52 €
K0647.0541304X15grenailléM415,48181311,417,252,359,11512,5100 19,69 €
K0647.0541304X20grenailléM415,48181311,417,252,359,12012,5100 19,69 €
K0647.0541304X30grenailléM415,48181311,417,252,359,13012,5100 19,69 €
K0647.0541305X20grenailléM515,48181311,417,252,359,12012,5100 19,69 €
K0647.0541305X30grenailléM515,48181311,417,252,359,13012,5100 19,69 €
K0647.0541305X40grenailléM515,48181311,417,252,359,14012,5100 20,39 €
K0647.0541305X50grenailléM515,48181311,417,252,359,15012,5100 20,39 €
K0647.1541305X20grenailléM518921,51514,72270,479,2201,24120 23,15 €
K0647.1541305X30grenailléM518921,51514,72270,479,2301,24120 23,15 €
K0647.1541305X40grenailléM518921,51514,72270,479,2401,24120 24,01 €
K0647.1541305X50grenailléM518921,51514,72270,479,2501,24120 24,01 €
K0647.1541306X20grenailléM618921,51514,72270,479,2201,24120 23,15 €
K0647.1541306X30grenailléM618921,51514,72270,479,2301,24120 23,15 €
K0647.1541306X40grenailléM618921,51514,72270,479,2401,24120 24,01 €
K0647.1541306X50grenailléM618921,51514,72270,479,2501,24120 24,01 €
K0647.2541308X25grenailléM8271133,32418,328,896108251,58350 31,42 €
K0647.2541308X30grenailléM8271133,32418,328,896108301,58350 31,42 €
K0647.2541308X40grenailléM8271133,32418,328,896108401,58350 32,33 €
K0647.2541308X50grenailléM8271133,32418,328,896108501,58350 32,33 €
K0647.2541310X25grenailléM10271133,32418,328,896108251,58350 31,42 €
K0647.2541310X30grenailléM10271133,32418,328,896108301,58350 31,42 €
K0647.2541310X40grenailléM10271133,32418,328,896108401,58350 32,33 €
K0647.2541310X50grenailléM10271133,32418,328,896108501,58350 32,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33