- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0698Boulon en T DIN 787 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Ébauche : forgé. Cote A : fraisé. Filetage : roulé. Acier classe 10.9 pour M6 – M12. Classe 8.8 pour M14 – M36, noir.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0698.0625 | 6 | M6 | 25 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | | | 5,40 € | | K0698.0640 | 6 | M6 | 40 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | | | 5,58 € | | K0698.0663 | 6 | M6 | 63 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | | | 5,88 € | | K0698.0832 | 8 | M8 | 32 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | | | 5,88 € | | K0698.0850 | 8 | M8 | 50 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | | | 6,20 € | | K0698.0880 | 8 | M8 | 80 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | | | 6,76 € | | K0698.1040 | 10 | M10 | 40 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | | | 5,94 € | | K0698.1063 | 10 | M10 | 63 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | | | 6,36 € | | K0698.10100 | 10 | M10 | 100 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | | | 7,13 € | | K0698.1250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 6,83 € | | K0698.1263 | 12 | M12 | 63 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | | | 7,37 € | | K0698.1280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 7,66 € | | K0698.12100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 8,42 € | | K0698.12125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 8,42 € | | K0698.12160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 9,94 € | | K0698.12200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 10,25 € | | K0698.1450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 7,06 € | | K0698.1463 | 14 | M12 | 63 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | | | 7,28 € | | K0698.1480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 7,66 € | | K0698.14100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 7,69 € | | K0698.14125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 8,27 € | | K0698.14160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 8,90 € | | K0698.14200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 10,31 € | | K0698.16631 | 16 | M14 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 9,08 € | | K0698.16801 | 16 | M14 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 9,53 € | | K0698.161001 | 16 | M14 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 9,85 € | | K0698.161251 | 16 | M14 | 125 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | | | 10,31 € | | K0698.161601 | 16 | M14 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 11,39 € | | K0698.162501 | 16 | M14 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 13,49 € | | K0698.1663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 9,72 € | | K0698.1680 | 16 | M16 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 10,00 € | | K0698.16100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 10,25 € | | K0698.16125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 10,79 € | | K0698.16160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 11,98 € | | K0698.16200 | 16 | M16 | 200 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | | | 13,42 € | | K0698.16250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 14,77 € | | K0698.1863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 9,72 € | | K0698.1880 | 18 | M16 | 80 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | | | 10,00 € | | K0698.18100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 10,25 € | | K0698.18125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 10,84 € | | K0698.18160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 11,98 € | | K0698.18200 | 18 | M16 | 200 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | | | 13,33 € | | K0698.18250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 14,98 € | | K0698.2080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 13,57 € | | K0698.20100 | 20 | M20 | 100 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | | | 13,73 € | | K0698.20125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 14,63 € | | K0698.20160 | 20 | M20 | 160 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | | | 16,45 € | | K0698.20200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 18,26 € | | K0698.20250 | 20 | M20 | 250 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | | | 21,98 € | | K0698.20315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 24,18 € | | K0698.2280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 13,33 € | | K0698.22100 | 22 | M20 | 100 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | | | 13,87 € | | K0698.22125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 14,86 € | | K0698.22160 | 22 | M20 | 160 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | | | 16,30 € | | K0698.22200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 18,26 € | | K0698.22250 | 22 | M20 | 250 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | | | 21,38 € | | K0698.22315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 26,02 € | | K0698.24100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 32,27 € | | K0698.24125 | 24 | M24 | 125 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | | | 35,16 € | | K0698.24160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 23,98 € | | K0698.24200 | 24 | M24 | 200 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | | | 23,98 € | | K0698.24250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 33,49 € | | K0698.24315 | 24 | M24 | 315 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | | | 44,84 € | | K0698.24400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 56,70 € | | K0698.28100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 19,40 € | | K0698.28125 | 28 | M24 | 125 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | | | 21,30 € | | K0698.28160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 24,42 € | | K0698.28200 | 28 | M24 | 200 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | | | 27,36 € | | K0698.28250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 30,18 € | | K0698.28315 | 28 | M24 | 315 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | | | 40,25 € | | K0698.28400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 45,88 € | | K0698.36125 | 36 | M30 | 125 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | | | 49,73 € | | K0698.36160 | 36 | M30 | 160 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | | | 51,25 € | | K0698.36200 | 36 | M30 | 200 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | | | 61,09 € | | K0698.36250 | 36 | M30 | 250 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | | | 65,95 € | | K0698.36315 | 36 | M30 | 315 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | | | 86,88 € | | K0698.36500 | 36 | M30 | 500 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | | | 105,07 € | | K0698.42160 | 42 | M36 | 160 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | | | 128,56 € | | K0698.42250 | 42 | M36 | 250 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | | | 115,97 € | | K0698.42400 | 42 | M36 | 400 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | | | 190,55 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|