Groupes de marchandise
Levier à serrage rapide en plastique à fermeture rapide avec rondelle de pression en plastique et axe de fixation en acier
K0751

Levier à serrage rapide en plastique à fermeture rapide avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :

Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA66, noir.
Axes d'articulation Inox 1.4305, usiné.
Verrou en acier 1.0718, zingué passivé bleu.
Clip à ressort Inox 1.4310, passivé.

Nota :Un élément en tôle peut être positionné grâce à l'encliquetage dans le clip à ressort. Ensuite, le serrage de l'élément en tôle s'effectue à l'aide de la poignée.
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (retard), ce qui peut diminuer la force de retenue.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0751 Levier à serrage rapide en plastique à fermeture rapide avec rondelle de pression en plastique et axe de fixation en acier 282 kB
 Instructions de montage du levier à serrage rapide à clipser 68,6 kB

Dessins

Levier à serrage rapide en plastique à fermeture rapide avec rondelle de pression en plastique et axe de fixation en acier
Levier à serrage rapide en plastique à fermeture rapide avec rondelle de pression en plastique et axe de fixation en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BHH1X
Epaisseur de matériau
Force de
retenue
env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 16,40 €
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 16,59 €
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 16,82 €
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 17,07 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33