- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0869Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762 avec frein-filet |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.Finition :Acier : classe de résistance 8.8, noir. Inox : A2-70, naturel.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | D | L | Ls min. | Lg max. | DK | K | L1 | SW | Couple de serrage env. Nm | Couple de dévissage env. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0869.804X10 | acier | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,37 € | | K0869.804X12 | acier | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,37 € | | K0869.804X16 | acier | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,37 € | | K0869.804X20 | acier | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,37 € | | K0869.804X25 | acier | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,37 € | | K0869.805X10 | acier | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,37 € | | K0869.805X12 | acier | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,37 € | | K0869.805X16 | acier | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,37 € | | K0869.805X20 | acier | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,37 € | | K0869.805X25 | acier | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,37 € | | K0869.805X30 | acier | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,37 € | | K0869.805X40 | acier | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,37 € | | K0869.806X10 | acier | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,37 € | | K0869.806X12 | acier | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,37 € | | K0869.806X16 | acier | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,37 € | | K0869.806X20 | acier | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,37 € | | K0869.806X25 | acier | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,37 € | | K0869.806X30 | acier | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,37 € | | K0869.806X35 | acier | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,37 € | | K0869.806X40 | acier | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,41 € | | K0869.806X45 | acier | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,41 € | | K0869.806X50 | acier | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,44 € | | K0869.808X16 | acier | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,40 € | | K0869.808X20 | acier | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,40 € | | K0869.808X25 | acier | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,43 € | | K0869.808X30 | acier | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,44 € | | K0869.808X35 | acier | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,44 € | | K0869.808X40 | acier | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,48 € | | K0869.808X45 | acier | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,48 € | | K0869.810X25 | acier | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0,50 € | | K0869.810X30 | acier | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0,50 € | | K0869.810X40 | acier | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0,62 € | | K0869.810X50 | acier | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0,66 € | | K0869.812X30 | acier | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 1,16 € | | K0869.812X40 | acier | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 1,31 € | | K0869.812X50 | acier | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 1,33 € | | K0869.904X10 | acier inoxydable A2 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,44 € | | K0869.904X12 | acier inoxydable A2 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,44 € | | K0869.904X16 | acier inoxydable A2 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,44 € | | K0869.904X20 | acier inoxydable A2 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,44 € | | K0869.904X25 | acier inoxydable A2 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0,48 € | | K0869.905X10 | acier inoxydable A2 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,44 € | | K0869.905X12 | acier inoxydable A2 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,44 € | | K0869.905X16 | acier inoxydable A2 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,48 € | | K0869.905X20 | acier inoxydable A2 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,48 € | | K0869.905X25 | acier inoxydable A2 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,48 € | | K0869.905X30 | acier inoxydable A2 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,48 € | | K0869.905X40 | acier inoxydable A2 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0,52 € | | K0869.906X10 | acier inoxydable A2 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,48 € | | K0869.906X12 | acier inoxydable A2 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,48 € | | K0869.906X16 | acier inoxydable A2 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,48 € | | K0869.906X20 | acier inoxydable A2 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,48 € | | K0869.906X25 | acier inoxydable A2 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,52 € | | K0869.906X30 | acier inoxydable A2 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,56 € | | K0869.906X35 | acier inoxydable A2 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,56 € | | K0869.906X40 | acier inoxydable A2 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,59 € | | K0869.906X45 | acier inoxydable A2 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,62 € | | K0869.906X50 | acier inoxydable A2 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0,70 € | | K0869.908X16 | acier inoxydable A2 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,68 € | | K0869.908X20 | acier inoxydable A2 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,70 € | | K0869.908X25 | acier inoxydable A2 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,73 € | | K0869.908X30 | acier inoxydable A2 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,76 € | | K0869.908X35 | acier inoxydable A2 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,80 € | | K0869.908X40 | acier inoxydable A2 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,89 € | | K0869.908X45 | acier inoxydable A2 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0,94 € | | K0869.910X25 | acier inoxydable A2 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1,01 € | | K0869.910X30 | acier inoxydable A2 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1,01 € | | K0869.910X40 | acier inoxydable A2 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1,10 € | | K0869.910X50 | acier inoxydable A2 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1,10 € | | K0869.912X30 | acier inoxydable A2 | M12 | 30 | 0 | 6 | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 1,88 € | | K0869.912X40 | acier inoxydable A2 | M12 | 40 | 0 | 6 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 2,21 € | | K0869.912X50 | acier inoxydable A2 | M12 | 50 | 0 | 6 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 2,21 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|