Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
K0981

Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée de manutention : Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Classe de résistance 5.8.
Finition :Pièces en acier zingué, passivé bleu.Nota :La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.

Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0981 Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu 327 kB

Dessins

Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXDD1

HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0981.3081X153M81630,555,61037,376,58188,599,5202215 8,27 €
K0981.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 8,27 €
K0981.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 8,27 €
K0981.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 8,27 €
K0981.3081X353M81630,555,61037,376,58188,599,5202235 8,86 €
K0981.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 8,86 €
K0981.3081X453M81630,555,61037,376,58188,599,5202245 8,86 €
K0981.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 8,86 €
K0981.3081X553M81630,555,61037,376,58188,599,5202255 8,86 €
K0981.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 8,86 €
K0981.3101X153M101630,555,61037,376,58188,599,5202215 8,27 €
K0981.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 8,27 €
K0981.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 8,27 €
K0981.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 8,27 €
K0981.3101X353M101630,555,61037,376,58188,599,5202235 8,86 €
K0981.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 8,86 €
K0981.3101X453M101630,555,61037,376,58188,599,5202245 8,86 €
K0981.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 8,86 €
K0981.3101X553M101630,555,61037,376,58188,599,5202255 8,86 €
K0981.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 8,86 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33