Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en inox
K0982

Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée de manutention :
Composants durs en plastique renforcé avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Pièces métalliques : Inox, 1.4305.
Finition :Acier inox naturel.Nota :La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés. La construction a été prévue pour répondre particulièrement aux exigences de prise en main ergonomiques.

Le bouton de dégagement facilite le dégagement et optimise l'usage de la poignée.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0982 Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en inox 326 kB

Dessins

Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXTDD1

HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0982.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 11,17 €
K0982.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 11,17 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33