- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1145_STEcrou H DIN 934, acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé. Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé. Acier : classe de résistance 12, naturel.Nota :La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure). Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Surface corps | Classe de résistance | D | E | H | SW | DIN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1145.03 | acier | naturel (noir) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,13 € | | K1145.04 | acier | naturel (noir) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,13 € | | K1145.05 | acier | naturel (noir) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,13 € | | K1145.06 | acier | naturel (noir) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,13 € | | K1145.08 | acier | naturel (noir) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,13 € | | K1145.10 | acier | naturel (noir) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,22 € | | K1145.12 | acier | naturel (noir) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,22 € | | K1145.14 | acier | naturel (noir) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,32 € | | K1145.16 | acier | naturel (noir) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,35 € | | K1145.20 | acier | naturel (noir) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,61 € | | K1145.22 | acier | naturel (noir) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,08 € | | K1145.24 | acier | naturel (noir) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,32 € | | K1145.27 | acier | naturel (noir) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 1,98 € | | K1145.30 | acier | naturel (noir) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 2,93 € | | K1145.33 | acier | naturel (noir) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 3,80 € | | K1145.36 | acier | naturel (noir) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 4,84 € | | K1145.203 | acier | zingué | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,14 € | | K1145.204 | acier | zingué | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,14 € | | K1145.205 | acier | zingué | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,14 € | | K1145.206 | acier | zingué | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,14 € | | K1145.208 | acier | zingué | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,14 € | | K1145.210 | acier | zingué | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,23 € | | K1145.212 | acier | zingué | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,23 € | | K1145.214 | acier | zingué | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,34 € | | K1145.216 | acier | zingué | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,37 € | | K1145.220 | acier | zingué | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,65 € | | K1145.222 | acier | zingué | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,13 € | | K1145.224 | acier | zingué | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,44 € | | K1145.227 | acier | zingué | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2,05 € | | K1145.230 | acier | zingué | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,17 € | | K1145.233 | acier | zingué | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4,33 € | | K1145.236 | acier | zingué | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5,41 € | | K1145.403 | acier | naturel (noir) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0,16 € | | K1145.404 | acier | naturel (noir) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,16 € | | K1145.405 | acier | naturel (noir) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,16 € | | K1145.406 | acier | naturel (noir) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,16 € | | K1145.408 | acier | naturel (noir) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,16 € | | K1145.410 | acier | naturel (noir) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,29 € | | K1145.412 | acier | naturel (noir) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,29 € | | K1145.414 | acier | naturel (noir) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,37 € | | K1145.416 | acier | naturel (noir) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,59 € | | K1145.420 | acier | naturel (noir) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0,94 € | | K1145.422 | acier | naturel (noir) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,39 € | | K1145.424 | acier | naturel (noir) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,49 € | | K1145.427 | acier | naturel (noir) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2,57 € | | K1145.430 | acier | naturel (noir) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,26 € | | K1145.433 | acier | naturel (noir) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4,48 € | | K1145.436 | acier | naturel (noir) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5,69 € | | K1145.304 | acier | zingué | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0,17 € | | K1145.305 | acier | zingué | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0,17 € | | K1145.306 | acier | zingué | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,17 € | | K1145.308 | acier | zingué | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,22 € | | K1145.310 | acier | zingué | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,37 € | | K1145.312 | acier | zingué | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,37 € | | K1145.314 | acier | zingué | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0,56 € | | K1145.316 | acier | zingué | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0,65 € | | K1145.320 | acier | zingué | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 1,02 € | | K1145.322 | acier | zingué | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1,49 € | | K1145.324 | acier | zingué | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1,54 € | | K1145.327 | acier | zingué | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2,62 € | | K1145.330 | acier | zingué | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3,35 € | | K1145.333 | acier | zingué | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 5,81 € | | K1145.336 | acier | zingué | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 7,09 € | | K1145.506 | acier | naturel (noir) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0,29 € | | K1145.508 | acier | naturel (noir) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0,30 € | | K1145.510 | acier | naturel (noir) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0,61 € | | K1145.512 | acier | naturel (noir) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0,88 € | | K1145.516 | acier | naturel (noir) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1,56 € | | K1145.520 | acier | naturel (noir) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 2,63 € | | K1145.524 | acier | naturel (noir) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 4,42 € | | K1145.527 | acier | naturel (noir) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 5,93 € | | K1145.530 | acier | naturel (noir) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 6,22 € | | K1145.536 | acier | naturel (noir) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 10,99 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|