Groupes de marchandise
Manette indexable avec taraudage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
K1316

Manette indexable avec taraudage et embase pour rondelle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Pièces métalliques Inox 1.4404.
Joint d'arbre 70 EPDM 295.

Finition :Poli finition miroir.Nota :

Manette indexable destinée au domaine sanitaire. La poignée complètement fermée et le joint empêchent toute contamination à l'intérieur de la manette. De plus, l'insert est pourvu d'un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®.

Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.

La manette peut tourner librement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Son ouverture involontaire est impossible. Lorsqu'elle est montée sur des composants vibrants, la denture est protégée contre l'usure.

Sur demande :Autres profondeurs de filetage, filetage en pouces.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.

Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1316 Manette indexable avec taraudage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 274 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 206 kB
 DGUV Test Certificate 221 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

Référence

XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1316.106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 36,26 €
K1316.206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 37,51 €
K1316.208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 38,18 €
K1316.308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 43,25 €
K1316.310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 43,91 €
K1316.312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 44,56 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33