Groupes de marchandise
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
K0167

Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : aluminium.
Insert : acier.
Finition :Poignée : poli.
Insert : acier noir.
Nota :Poignée assortie aux volants DIN 950.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0167 Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium 92,4 kB

Dessins

Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageDD1

D4LL1L3SWCAOAcc.PrixCommander
K0167.0616050filetageM61610115073 5,93 €
K0167.0820064filetageM82013136484 7,80 €
K0167.1025080filetageM1025161480105 9,05 €
K0167.1232100filetageM12322021100136 13,63 €
K0167.1636112filetageM16362226112148 24,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33