Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox
K0121

Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.

Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0121 Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox 250 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0121.1108acier inoxydableM8831071719282040,5126568,524 38,08 €
K0121.1110acier inoxydableM10831071719282040,5126568,524 38,08 €
K0121.1112acier inoxydableM12831071719282040,5126568,524 38,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33