- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0696Clavette parallèle DIN 6885 A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.1192 ou Inox 1.4571. Finition :Naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | B | H | L = Longueur | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0696.03X8 | acier | 3 | 3 | 8 | | | 0,37 € | | K0696.03X10 | acier | 3 | 3 | 10 | | | 0,37 € | | K0696.03X12 | acier | 3 | 3 | 12 | | | 0,37 € | | K0696.03X14 | acier | 3 | 3 | 14 | | | 0,35 € | | K0696.03X16 | acier | 3 | 3 | 16 | | | 0,35 € | | K0696.03X18 | acier | 3 | 3 | 18 | | | 0,35 € | | K0696.03X20 | acier | 3 | 3 | 20 | | | 0,35 € | | K0696.03X22 | acier | 3 | 3 | 22 | | | 0,35 € | | K0696.03X25 | acier | 3 | 3 | 25 | | | 0,37 € | | K0696.03X28 | acier | 3 | 3 | 28 | | | 0,37 € | | K0696.04X8 | acier | 4 | 4 | 8 | | | 0,35 € | | K0696.04X10 | acier | 4 | 4 | 10 | | | 0,37 € | | K0696.04X12 | acier | 4 | 4 | 12 | | | 0,37 € | | K0696.04X14 | acier | 4 | 4 | 14 | | | 0,35 € | | K0696.04X16 | acier | 4 | 4 | 16 | | | 0,35 € | | K0696.04X18 | acier | 4 | 4 | 18 | | | 0,35 € | | K0696.04X20 | acier | 4 | 4 | 20 | | | 0,37 € | | K0696.04X22 | acier | 4 | 4 | 22 | | | 0,37 € | | K0696.04X25 | acier | 4 | 4 | 25 | | | 0,37 € | | K0696.04X28 | acier | 4 | 4 | 28 | | | 0,37 € | | K0696.05X12 | acier | 5 | 5 | 12 | | | 0,37 € | | K0696.05X14 | acier | 5 | 5 | 14 | | | 0,35 € | | K0696.05X16 | acier | 5 | 5 | 16 | | | 0,35 € | | K0696.05X18 | acier | 5 | 5 | 18 | | | 0,35 € | | K0696.05X20 | acier | 5 | 5 | 20 | | | 0,37 € | | K0696.05X22 | acier | 5 | 5 | 22 | | | 0,37 € | | K0696.05X25 | acier | 5 | 5 | 25 | | | 0,37 € | | K0696.05X28 | acier | 5 | 5 | 28 | | | 0,37 € | | K0696.05X32 | acier | 5 | 5 | 32 | | | 0,37 € | | K0696.05X36 | acier | 5 | 5 | 36 | | | 0,40 € | | K0696.05X40 | acier | 5 | 5 | 40 | | | 0,40 € | | K0696.06X12 | acier | 6 | 6 | 12 | | | 0,40 € | | K0696.06X14 | acier | 6 | 6 | 14 | | | 0,40 € | | K0696.06X16 | acier | 6 | 6 | 16 | | | 0,40 € | | K0696.06X18 | acier | 6 | 6 | 18 | | | 0,40 € | | K0696.06X20 | acier | 6 | 6 | 20 | | | 0,40 € | | K0696.06X22 | acier | 6 | 6 | 22 | | | 0,40 € | | K0696.06X25 | acier | 6 | 6 | 25 | | | 0,42 € | | K0696.06X28 | acier | 6 | 6 | 28 | | | 0,42 € | | K0696.06X32 | acier | 6 | 6 | 32 | | | 0,42 € | | K0696.06X36 | acier | 6 | 6 | 36 | | | 0,42 € | | K0696.06X40 | acier | 6 | 6 | 40 | | | 0,44 € | | K0696.06X45 | acier | 6 | 6 | 45 | | | 0,44 € | | K0696.08X14 | acier | 8 | 7 | 14 | | | 0,44 € | | K0696.08X16 | acier | 8 | 7 | 16 | | | 0,44 € | | K0696.08X18 | acier | 8 | 7 | 18 | | | 0,44 € | | K0696.08X20 | acier | 8 | 7 | 20 | | | 0,47 € | | K0696.08X22 | acier | 8 | 7 | 22 | | | 0,47 € | | K0696.08X25 | acier | 8 | 7 | 25 | | | 0,53 € | | K0696.08X28 | acier | 8 | 7 | 28 | | | 0,53 € | | K0696.08X32 | acier | 8 | 7 | 32 | | | 0,53 € | | K0696.08X36 | acier | 8 | 7 | 36 | | | 0,56 € | | K0696.08X40 | acier | 8 | 7 | 40 | | | 0,56 € | | K0696.08X45 | acier | 8 | 7 | 45 | | | 0,59 € | | K0696.08X50 | acier | 8 | 7 | 50 | | | 0,59 € | | K0696.08X70 | acier | 8 | 7 | 70 | | | 0,68 € | | K0696.10X22 | acier | 10 | 8 | 22 | | | 0,59 € | | K0696.10X25 | acier | 10 | 8 | 25 | | | 0,61 € | | K0696.10X28 | acier | 10 | 8 | 28 | | | 0,61 € | | K0696.10X32 | acier | 10 | 8 | 32 | | | 0,61 € | | K0696.10X36 | acier | 10 | 8 | 36 | | | 0,64 € | | K0696.10X40 | acier | 10 | 8 | 40 | | | 0,68 € | | K0696.10X45 | acier | 10 | 8 | 45 | | | 0,70 € | | K0696.10X50 | acier | 10 | 8 | 50 | | | 0,72 € | | K0696.10X56 | acier | 10 | 8 | 56 | | | 0,76 € | | K0696.10X70 | acier | 10 | 8 | 70 | | | 0,88 € | | K0696.10X80 | acier | 10 | 8 | 80 | | | 0,92 € | | K0696.12X25 | acier | 12 | 8 | 25 | | | 0,70 € | | K0696.12X28 | acier | 12 | 8 | 28 | | | 0,70 € | | K0696.12X32 | acier | 12 | 8 | 32 | | | 0,72 € | | K0696.12X36 | acier | 12 | 8 | 36 | | | 0,74 € | | K0696.12X40 | acier | 12 | 8 | 40 | | | 0,76 € | | K0696.12X45 | acier | 12 | 8 | 45 | | | 0,78 € | | K0696.12X50 | acier | 12 | 8 | 50 | | | 0,82 € | | K0696.12X56 | acier | 12 | 8 | 56 | | | 0,88 € | | K0696.12X70 | acier | 12 | 8 | 70 | | | 0,97 € | | K0696.12X80 | acier | 12 | 8 | 80 | | | 0,98 € | | K0696.14X25 | acier | 14 | 9 | 25 | | | 0,76 € | | K0696.14X28 | acier | 14 | 9 | 28 | | | 0,76 € | | K0696.14X32 | acier | 14 | 9 | 32 | | | 0,80 € | | K0696.14X36 | acier | 14 | 9 | 36 | | | 0,92 € | | K0696.14X40 | acier | 14 | 9 | 40 | | | 0,88 € | | K0696.14X45 | acier | 14 | 9 | 45 | | | 0,92 € | | K0696.14X50 | acier | 14 | 9 | 50 | | | 0,97 € | | K0696.14X56 | acier | 14 | 9 | 56 | | | 0,98 € | | K0696.14X70 | acier | 14 | 9 | 70 | | | 1,03 € | | K0696.14X80 | acier | 14 | 9 | 80 | | | 1,08 € | | K0696.16X50 | acier | 16 | 10 | 50 | | | 1,14 € | | K0696.16X56 | acier | 16 | 10 | 56 | | | 1,16 € | | K0696.16X63 | acier | 16 | 10 | 63 | | | 1,18 € | | K0696.16X70 | acier | 16 | 10 | 70 | | | 1,19 € | | K0696.16X80 | acier | 16 | 10 | 80 | | | 1,36 € | | K0696.16X90 | acier | 16 | 10 | 90 | | | 1,48 € | | K0696.16X100 | acier | 16 | 10 | 100 | | | 1,60 € | | K0696.103X10 | acier inoxydable | 3 | 3 | 10 | | | 0,46 € | | K0696.103X12 | acier inoxydable | 3 | 3 | 12 | | | 0,47 € | | K0696.103X16 | acier inoxydable | 3 | 3 | 16 | | | 0,47 € | | K0696.103X20 | acier inoxydable | 3 | 3 | 20 | | | 0,48 € | | K0696.104X10 | acier inoxydable | 4 | 4 | 10 | | | 0,50 € | | K0696.104X12 | acier inoxydable | 4 | 4 | 12 | | | 0,52 € | | K0696.104X14 | acier inoxydable | 4 | 4 | 14 | | | 0,50 € | | K0696.104X16 | acier inoxydable | 4 | 4 | 16 | | | 0,52 € | | K0696.104X18 | acier inoxydable | 4 | 4 | 18 | | | 0,58 € | | K0696.104X20 | acier inoxydable | 4 | 4 | 20 | | | 0,59 € | | K0696.104X22 | acier inoxydable | 4 | 4 | 22 | | | 0,66 € | | K0696.105X12 | acier inoxydable | 5 | 5 | 12 | | | 0,59 € | | K0696.105X14 | acier inoxydable | 5 | 5 | 14 | | | 0,67 € | | K0696.105X16 | acier inoxydable | 5 | 5 | 16 | | | 0,67 € | | K0696.105X18 | acier inoxydable | 5 | 5 | 18 | | | 0,70 € | | K0696.105X20 | acier inoxydable | 5 | 5 | 20 | | | 0,71 € | | K0696.105X22 | acier inoxydable | 5 | 5 | 22 | | | 0,78 € | | K0696.105X25 | acier inoxydable | 5 | 5 | 25 | | | 0,84 € | | K0696.105X28 | acier inoxydable | 5 | 5 | 28 | | | 0,97 € | | K0696.105X36 | acier inoxydable | 5 | 5 | 36 | | | 1,14 € | | K0696.105X40 | acier inoxydable | 5 | 5 | 40 | | | 1,20 € | | K0696.106X12 | acier inoxydable | 6 | 6 | 12 | | | 0,71 € | | K0696.106X14 | acier inoxydable | 6 | 6 | 14 | | | 0,78 € | | K0696.106X16 | acier inoxydable | 6 | 6 | 16 | | | 0,84 € | | K0696.106X18 | acier inoxydable | 6 | 6 | 18 | | | 0,89 € | | K0696.106X20 | acier inoxydable | 6 | 6 | 20 | | | 0,98 € | | K0696.106X22 | acier inoxydable | 6 | 6 | 22 | | | 1,04 € | | K0696.106X25 | acier inoxydable | 6 | 6 | 25 | | | 1,13 € | | K0696.106X28 | acier inoxydable | 6 | 6 | 28 | | | 1,19 € | | K0696.106X32 | acier inoxydable | 6 | 6 | 32 | | | 1,36 € | | K0696.106X36 | acier inoxydable | 6 | 6 | 36 | | | 1,51 € | | K0696.106X40 | acier inoxydable | 6 | 6 | 40 | | | 1,60 € | | K0696.108X16 | acier inoxydable | 8 | 7 | 16 | | | 1,31 € | | K0696.108X18 | acier inoxydable | 8 | 7 | 18 | | | 1,39 € | | K0696.108X20 | acier inoxydable | 8 | 7 | 20 | | | 1,46 € | | K0696.108X22 | acier inoxydable | 8 | 7 | 22 | | | 1,55 € | | K0696.108X25 | acier inoxydable | 8 | 7 | 25 | | | 1,70 € | | K0696.108X28 | acier inoxydable | 8 | 7 | 28 | | | 1,88 € | | K0696.108X32 | acier inoxydable | 8 | 7 | 32 | | | 2,10 € | | K0696.108X36 | acier inoxydable | 8 | 7 | 36 | | | 2,30 € | | K0696.108X40 | acier inoxydable | 8 | 7 | 40 | | | 2,56 € | | K0696.108X45 | acier inoxydable | 8 | 7 | 45 | | | 2,84 € | | K0696.108X50 | acier inoxydable | 8 | 7 | 50 | | | 3,08 € | | K0696.108X70 | acier inoxydable | 8 | 7 | 70 | | | 3,24 € | | K0696.110X22 | acier inoxydable | 10 | 8 | 22 | | | 2,23 € | | K0696.110X25 | acier inoxydable | 10 | 8 | 25 | | | 2,47 € | | K0696.110X28 | acier inoxydable | 10 | 8 | 28 | | | 2,81 € | | K0696.110X32 | acier inoxydable | 10 | 8 | 32 | | | 2,99 € | | K0696.110X36 | acier inoxydable | 10 | 8 | 36 | | | 3,35 € | | K0696.110X40 | acier inoxydable | 10 | 8 | 40 | | | 3,64 € | | K0696.110X45 | acier inoxydable | 10 | 8 | 45 | | | 4,04 € | | K0696.110X50 | acier inoxydable | 10 | 8 | 50 | | | 4,44 € | | K0696.110X56 | acier inoxydable | 10 | 8 | 56 | | | 5,02 € | | K0696.110X70 | acier inoxydable | 10 | 8 | 70 | | | 6,07 € | | K0696.110X80 | acier inoxydable | 10 | 8 | 80 | | | 6,90 € | | K0696.112X28 | acier inoxydable | 12 | 8 | 28 | | | 3,28 € | | K0696.112X32 | acier inoxydable | 12 | 8 | 32 | | | 3,59 € | | K0696.112X36 | acier inoxydable | 12 | 8 | 36 | | | 4,04 € | | K0696.112X40 | acier inoxydable | 12 | 8 | 40 | | | 4,36 € | | K0696.112X45 | acier inoxydable | 12 | 8 | 45 | | | 4,91 € | | K0696.112X50 | acier inoxydable | 12 | 8 | 50 | | | 5,22 € | | K0696.112X56 | acier inoxydable | 12 | 8 | 56 | | | 5,77 € | | K0696.112X70 | acier inoxydable | 12 | 8 | 70 | | | 7,19 € | | K0696.112X80 | acier inoxydable | 12 | 8 | 80 | | | 8,06 € | | K0696.114X32 | acier inoxydable | 14 | 9 | 32 | | | 3,91 € | | K0696.114X40 | acier inoxydable | 14 | 9 | 40 | | | 4,60 € | | K0696.114X45 | acier inoxydable | 14 | 9 | 45 | | | 5,12 € | | K0696.114X50 | acier inoxydable | 14 | 9 | 50 | | | 5,63 € | | K0696.114X56 | acier inoxydable | 14 | 9 | 56 | | | 6,34 € | | K0696.114X70 | acier inoxydable | 14 | 9 | 70 | | | 7,88 € | | K0696.114X80 | acier inoxydable | 14 | 9 | 80 | | | 8,62 € | | K0696.116X50 | acier inoxydable | 16 | 10 | 50 | | | 7,52 € | | K0696.116X63 | acier inoxydable | 16 | 10 | 63 | | | 9,20 € | | K0696.116X70 | acier inoxydable | 16 | 10 | 70 | | | 9,71 € | | K0696.116X80 | acier inoxydable | 16 | 10 | 80 | | | 12,11 € | | K0696.116X90 | acier inoxydable | 16 | 10 | 90 | | | 13,00 € | | K0696.116X100 | acier inoxydable | 16 | 10 | 100 | | | 13,76 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|