- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0699Vis pour rainures en T DIN 787, classe 12.9 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Ébauche : forgé. Cote A : fraisé. Filetage : roulé. Acier classe 12.9, noir.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0699.11250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 8,39 € | | K0699.11280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 8,93 € | | K0699.112100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 9,97 € | | K0699.112125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 10,16 € | | K0699.112160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 12,19 € | | K0699.112200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 13,49 € | | K0699.11450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 9,37 € | | K0699.11480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 9,47 € | | K0699.114100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 10,68 € | | K0699.114125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 10,82 € | | K0699.114160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 12,91 € | | K0699.114200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 13,58 € | | K0699.11663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 11,66 € | | K0699.116100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 12,25 € | | K0699.116125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 14,59 € | | K0699.116160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 15,16 € | | K0699.116250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 20,08 € | | K0699.11863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 11,93 € | | K0699.118100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 12,76 € | | K0699.118125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 14,90 € | | K0699.118160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 15,46 € | | K0699.118250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 18,95 € | | K0699.12080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 17,83 € | | K0699.120125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 18,35 € | | K0699.120200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 21,79 € | | K0699.120315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 30,49 € | | K0699.12280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 17,33 € | | K0699.122125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 18,17 € | | K0699.122200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 21,79 € | | K0699.122315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 30,49 € | | K0699.124100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 27,16 € | | K0699.124160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 29,72 € | | K0699.124250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 39,59 € | | K0699.124400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 54,70 € | | K0699.128100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 22,73 € | | K0699.128160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 29,17 € | | K0699.128250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 36,37 € | | K0699.128400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 53,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|