- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0707Vis HC à bout plat DIN EN ISO 4026 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir. Inox : A2-70, poli.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, sans frein-filet |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | L | D1 | D2 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0707.03X5 | acier | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | K0707.03X6 | acier | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | K0707.03X8 | acier | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | K0707.03X10 | acier | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,17 € | | K0707.03X12 | acier | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,17 € | | K0707.03X16 | acier | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,17 € | | K0707.03X20 | acier | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,36 € | | K0707.04X5 | acier | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0707.04X6 | acier | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0707.04X8 | acier | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0707.04X10 | acier | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0707.04X12 | acier | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0707.04X16 | acier | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,17 € | | K0707.04X20 | acier | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,29 € | | K0707.04X25 | acier | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,36 € | | K0707.05X5 | acier | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | K0707.05X6 | acier | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | K0707.05X8 | acier | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | K0707.05X10 | acier | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | K0707.05X12 | acier | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | K0707.05X16 | acier | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,17 € | | K0707.05X20 | acier | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,29 € | | K0707.05X25 | acier | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,37 € | | K0707.05X30 | acier | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,42 € | | K0707.06X6 | acier | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,13 € | | K0707.06X8 | acier | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,13 € | | K0707.06X10 | acier | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,17 € | | K0707.06X12 | acier | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,17 € | | K0707.06X16 | acier | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,29 € | | K0707.06X20 | acier | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,36 € | | K0707.06X25 | acier | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,40 € | | K0707.06X30 | acier | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,44 € | | K0707.06X35 | acier | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,53 € | | K0707.06X40 | acier | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,59 € | | K0707.06X45 | acier | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 0,64 € | | K0707.06X50 | acier | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 0,72 € | | K0707.06X60 | acier | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 0,74 € | | K0707.08X8 | acier | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,17 € | | K0707.08X10 | acier | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,17 € | | K0707.08X12 | acier | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,17 € | | K0707.08X16 | acier | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,36 € | | K0707.08X20 | acier | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,37 € | | K0707.08X25 | acier | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,44 € | | K0707.08X30 | acier | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,76 € | | K0707.08X35 | acier | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,56 € | | K0707.08X40 | acier | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,68 € | | K0707.08X45 | acier | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,74 € | | K0707.08X50 | acier | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,80 € | | K0707.08X60 | acier | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,97 € | | K0707.08X70 | acier | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,04 € | | K0707.08X80 | acier | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,04 € | | K0707.10X10 | acier | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,36 € | | K0707.10X12 | acier | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,36 € | | K0707.10X16 | acier | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0,37 € | | K0707.10X20 | acier | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 0,44 € | | K0707.10X25 | acier | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 0,56 € | | K0707.10X30 | acier | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 0,59 € | | K0707.10X35 | acier | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 0,64 € | | K0707.10X40 | acier | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 0,76 € | | K0707.10X45 | acier | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 0,97 € | | K0707.10X50 | acier | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 0,98 € | | K0707.10X60 | acier | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 1,04 € | | K0707.10X70 | acier | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 1,21 € | | K0707.10X80 | acier | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 1,42 € | | K0707.10X90 | acier | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 1,67 € | | K0707.10X100 | acier | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 2,10 € | | K0707.103X5 | acier inoxydable | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,70 € | | K0707.103X6 | acier inoxydable | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 € | | K0707.103X8 | acier inoxydable | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,74 € | | K0707.103X10 | acier inoxydable | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,76 € | | K0707.103X12 | acier inoxydable | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,82 € | | K0707.104X5 | acier inoxydable | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,42 € | | K0707.104X6 | acier inoxydable | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,42 € | | K0707.104X8 | acier inoxydable | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,44 € | | K0707.104X10 | acier inoxydable | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,47 € | | K0707.104X12 | acier inoxydable | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,47 € | | K0707.104X16 | acier inoxydable | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,56 € | | K0707.104X20 | acier inoxydable | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,59 € | | K0707.105X5 | acier inoxydable | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,53 € | | K0707.105X6 | acier inoxydable | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,53 € | | K0707.105X8 | acier inoxydable | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0707.105X10 | acier inoxydable | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0707.105X12 | acier inoxydable | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0707.105X16 | acier inoxydable | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0707.105X20 | acier inoxydable | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,70 € | | K0707.105X25 | acier inoxydable | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,72 € | | K0707.105X30 | acier inoxydable | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,76 € | | K0707.106X6 | acier inoxydable | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,56 € | | K0707.106X8 | acier inoxydable | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,56 € | | K0707.106X10 | acier inoxydable | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,59 € | | K0707.106X12 | acier inoxydable | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,61 € | | K0707.106X16 | acier inoxydable | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,68 € | | K0707.106X20 | acier inoxydable | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,74 € | | K0707.106X25 | acier inoxydable | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,80 € | | K0707.106X30 | acier inoxydable | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,92 € | | K0707.106X35 | acier inoxydable | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,97 € | | K0707.106X40 | acier inoxydable | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,98 € | | K0707.108X8 | acier inoxydable | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,70 € | | K0707.108X10 | acier inoxydable | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,72 € | | K0707.108X12 | acier inoxydable | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,74 € | | K0707.108X16 | acier inoxydable | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,82 € | | K0707.108X20 | acier inoxydable | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,97 € | | K0707.108X25 | acier inoxydable | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,02 € | | K0707.108X30 | acier inoxydable | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,04 € | | K0707.108X35 | acier inoxydable | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,04 € | | K0707.108X40 | acier inoxydable | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,09 € | | K0707.108X45 | acier inoxydable | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,21 € | | K0707.108X50 | acier inoxydable | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,26 € | | K0707.110X10 | acier inoxydable | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,97 € | | K0707.110X12 | acier inoxydable | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,98 € | | K0707.110X16 | acier inoxydable | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 1,04 € | | K0707.110X20 | acier inoxydable | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 1,13 € | | K0707.110X25 | acier inoxydable | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 1,14 € | | K0707.110X30 | acier inoxydable | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 1,25 € | | K0707.110X35 | acier inoxydable | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 1,39 € | | K0707.110X40 | acier inoxydable | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 1,52 € | | K0707.110X45 | acier inoxydable | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 1,67 € | | K0707.110X50 | acier inoxydable | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 1,78 € | |
|
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, avec frein-filet |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Matière du corps de base | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0707.203X5 | avec frein-filet | acier | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.203X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,83 € | | K0707.204X5 | avec frein-filet | acier | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.204X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,83 € | | K0707.205X5 | avec frein-filet | acier | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.205X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0707.206X6 | avec frein-filet | acier | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,88 € | | K0707.206X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,92 € | | K0707.206X20 | avec frein-filet | acier | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,92 € | | K0707.208X8 | avec frein-filet | acier | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.208X20 | avec frein-filet | acier | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,92 € | | K0707.210X10 | avec frein-filet | acier | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.210X12 | avec frein-filet | acier | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.210X16 | avec frein-filet | acier | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.210X20 | avec frein-filet | acier | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,96 € | | K0707.303X5 | avec frein-filet | acier inoxydable | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.303X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,42 € | | K0707.304X5 | avec frein-filet | acier inoxydable | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.304X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,42 € | | K0707.305X5 | avec frein-filet | acier inoxydable | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.305X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | K0707.306X6 | avec frein-filet | acier inoxydable | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | K0707.306X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | K0707.306X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | K0707.306X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,49 € | | K0707.306X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,49 € | | K0707.308X8 | avec frein-filet | acier inoxydable | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.306X20 | avec frein-filet | acier inoxydable | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,49 € | | K0707.308X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.308X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.308X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.308X20 | avec frein-filet | acier inoxydable | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,49 € | | K0707.310X10 | avec frein-filet | acier inoxydable | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | | K0707.310X12 | avec frein-filet | acier inoxydable | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | | K0707.310X16 | avec frein-filet | acier inoxydable | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | | K0707.310X20 | avec frein-filet | acier inoxydable | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,51 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|