Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
K0737

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0737 Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 197 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0737.2062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 7,18 €
K0737.2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 7,18 €
K0737.3082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M8141621,222371023,83842809111,722 7,82 €
K0737.3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10141621,222371023,83842809111,722 7,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33