Groupes de marchandise
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
K0125

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en acier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.Sur demande :Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0125 Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 213 kB

Dessins

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0125.10401acierM4910151624,54103033,540,148,110,116 4,59 €
K0125.10501acierM5910151624,54103033,540,148,110,116 4,59 €
K0125.10601acierM6910151624,54103033,540,148,110,116 4,59 €
K0125.20601acierM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 5,63 €
K0125.20801acierM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 5,63 €
K0125.30801acierM81416212237101751,656,180,291,220,722 6,46 €
K0125.31001acierM101416212237101751,656,180,291,220,722 6,46 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33