- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0406Bague d‘arrêt en acier DIN 705 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Nota :Forme A : avec vis sans tête DIN 553 (fente) Forme E : avec vis sans tête DIN EN ISO 4027 (six pans creux)
Les tolérances indiquées sont valables pour les bagues d'arrêt polies selon la norme DIN 705. Ces tolérances ne sont pas garanties pour les bagues d‘arrêt zinguées. Cela n'a cependant aucun impact sur leur fonctionnement.Indication de dessin :1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Bague d‘arrêt en acier DIN 705, forme A, fendue |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Surface corps | Forme | D1 | B | D2 | D3 Vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0406.100301 | acier | naturel | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,40 € | | K0406.100401 | acier | naturel | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,40 € | | K0406.100501 | acier | naturel | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,40 € | | K0406.100601 | acier | naturel | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,41 € | | K0406.100701 | acier | naturel | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,41 € | | K0406.100801 | acier | naturel | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,47 € | | K0406.100901 | acier | naturel | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,59 € | | K0406.101001 | acier | naturel | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,59 € | | K0406.101101 | acier | naturel | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,59 € | | K0406.101201 | acier | naturel | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,74 € | | K0406.101401 | acier | naturel | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,82 € | | K0406.101501 | acier | naturel | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,82 € | | K0406.101601 | acier | naturel | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,86 € | | K0406.101801 | acier | naturel | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,11 € | | K0406.102001 | acier | naturel | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,11 € | | K0406.102401 | acier | naturel | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,74 € | | K0406.102501 | acier | naturel | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,74 € | | K0406.102601 | acier | naturel | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,74 € | | K0406.102801 | acier | naturel | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,24 € | | K0406.103001 | acier | naturel | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,31 € | | K0406.103201 | acier | naturel | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 2,77 € | | K0406.103501 | acier | naturel | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,15 € | | K0406.103601 | acier | naturel | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,15 € | | K0406.103801 | acier | naturel | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,42 € | | K0406.104001 | acier | naturel | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,67 € | | K0406.104201 | acier | naturel | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,67 € | | K0406.104501 | acier | naturel | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,61 € | | K0406.104801 | acier | naturel | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,61 € | | K0406.105001 | acier | naturel | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,07 € | | K0406.105201 | acier | naturel | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,07 € | | K0406.105501 | acier | naturel | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,07 € | | K0406.105601 | acier | naturel | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,07 € | | K0406.105801 | acier | naturel | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,48 € | | K0406.106001 | acier | naturel | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,48 € | | K0406.106301 | acier | naturel | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,48 € | | K0406.106501 | acier | naturel | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 12,93 € | | K0406.106801 | acier | naturel | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 12,93 € | | K0406.107001 | acier | naturel | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 12,93 € | | K0406.107201 | acier | naturel | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 17,25 € | | K0406.107501 | acier | naturel | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,25 € | | K0406.108001 | acier | naturel | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,25 € | | K0406.108501 | acier | naturel | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 33,55 € | | K0406.109001 | acier | naturel | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 33,55 € | | K0406.110001 | acier | naturel | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 39,29 € | |
|
Bague d‘arrêt en acier DIN 705, forme E, six pans creux |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Surface corps | Forme | D1 | B | D2 | D3 Vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0406.300301 | acier | naturel | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,50 € | | K0406.300401 | acier | naturel | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,50 € | | K0406.300501 | acier | naturel | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,51 € | | K0406.300601 | acier | naturel | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,51 € | | K0406.300701 | acier | naturel | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,51 € | | K0406.300801 | acier | naturel | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,56 € | | K0406.300901 | acier | naturel | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.301001 | acier | naturel | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,71 € | | K0406.301101 | acier | naturel | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,71 € | | K0406.301201 | acier | naturel | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,80 € | | K0406.301401 | acier | naturel | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,88 € | | K0406.301501 | acier | naturel | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,88 € | | K0406.301601 | acier | naturel | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,93 € | | K0406.301801 | acier | naturel | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,22 € | | K0406.302001 | acier | naturel | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,22 € | | K0406.302401 | acier | naturel | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,84 € | | K0406.302501 | acier | naturel | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,84 € | | K0406.302601 | acier | naturel | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,84 € | | K0406.302801 | acier | naturel | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,38 € | | K0406.303001 | acier | naturel | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,44 € | | K0406.303201 | acier | naturel | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 2,91 € | | K0406.303501 | acier | naturel | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,28 € | | K0406.303601 | acier | naturel | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,28 € | | K0406.303801 | acier | naturel | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,51 € | | K0406.304001 | acier | naturel | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,78 € | | K0406.304201 | acier | naturel | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,78 € | | K0406.304501 | acier | naturel | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,66 € | | K0406.304801 | acier | naturel | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,66 € | | K0406.305001 | acier | naturel | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,17 € | | K0406.305201 | acier | naturel | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,17 € | | K0406.305501 | acier | naturel | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,17 € | | K0406.305601 | acier | naturel | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,17 € | | K0406.305801 | acier | naturel | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,93 € | | K0406.306001 | acier | naturel | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,93 € | | K0406.306301 | acier | naturel | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,93 € | | K0406.306501 | acier | naturel | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,49 € | | K0406.306801 | acier | naturel | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,49 € | | K0406.307001 | acier | naturel | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,49 € | | K0406.307201 | acier | naturel | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,53 € | | K0406.307501 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 18,53 € | | K0406.308001 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 18,53 € | | K0406.308501 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 33,82 € | | K0406.309001 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 33,82 € | | K0406.310001 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 40,05 € | | K0406.300303 | acier | zingué, passivé bleu | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,79 € | | K0406.300403 | acier | zingué, passivé bleu | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,79 € | | K0406.300503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,81 € | | K0406.300603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,81 € | | K0406.300703 | acier | zingué, passivé bleu | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,87 € | | K0406.300803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,89 € | | K0406.300903 | acier | zingué, passivé bleu | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,97 € | | K0406.301003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,05 € | | K0406.301103 | acier | zingué, passivé bleu | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,05 € | | K0406.301203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1,09 € | | K0406.301403 | acier | zingué, passivé bleu | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,10 € | | K0406.301503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,10 € | | K0406.301603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1,16 € | | K0406.301803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,24 € | | K0406.302003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,24 € | | K0406.302403 | acier | zingué, passivé bleu | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,89 € | | K0406.302503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,89 € | | K0406.302603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,89 € | | K0406.302803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,38 € | | K0406.303003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,44 € | | K0406.303203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3,56 € | | K0406.303503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,14 € | | K0406.303603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,81 € | | K0406.303803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5,71 € | | K0406.304003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,43 € | | K0406.304203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,81 € | | K0406.304503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7,36 € | | K0406.304803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 8,05 € | | K0406.305003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,17 € | | K0406.305203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,17 € | | K0406.305503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,17 € | | K0406.305603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 11,80 € | | K0406.305803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 16,16 € | | K0406.306003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13,87 € | | K0406.306303 | acier | zingué, passivé bleu | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 16,16 € | | K0406.306503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,23 € | | K0406.306803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,23 € | | K0406.307003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,23 € | | K0406.307203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 23,85 € | | K0406.307503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 23,85 € | | K0406.308003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 23,85 € | | K0406.308503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 37,06 € | | K0406.309003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 37,06 € | | K0406.310003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 40,12 € | |
|
Remarque(s) concernant cet article |
Bague d'arrêt KIPP
Utilisation Les bagues d'arrêt sont principalement utilisées dans le domaine de la transmission de mouvement pour la construction de machines et d'installations techniques. Elles font office d'éléments de serrage polyvalents sur les arbres et les axes, afin de pouvoir maintenir de façon optimale des pièces mobiles dans une position donnée. Elles trouvent par exemple leur application sous forme de butées réglables mécaniques ou de surfaces de butée fixes. Dans le domaine de la transmission de mouvement, elles peuvent servir d'accessoires à d'autres composants. C'est pourquoi on les retrouve souvent dans les moteurs et les engrenages.
Modèles KIPP propose différentes versions de bagues d'arrêt. Outre les bagues d'arrêt en version acier, vous trouverez également des bagues d'arrêt en Inox dans notre boutique en ligne. Concernant la forme, vous avez le choix entre deux versions. Des vis sans tête avec fente (forme A) pour l'une et des vis sans tête à six pans creux (forme E) pour l'autre. Des bagues d'arrêt avec poignée papillon ainsi que des plaques intermédiaires pour le positionnement des bagues d'arrêt viennent compléter la gamme de produits KIPP. |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|