Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox
K0270

Manette indexable en plastique avec taraudage et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.


Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox 352 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0270.71104gris foncé RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.72104orangé pur RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.73104rouge traffic RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.71105gris foncé RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.72105orangé pur RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.73105rouge traffic RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.71106gris foncé RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.72106orangé pur RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.73106rouge traffic RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 5,20 €
K0270.71206gris foncé RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6,14 €
K0270.72206orangé pur RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6,14 €
K0270.73206rouge traffic RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6,14 €
K0270.71208gris foncé RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6,14 €
K0270.72208orangé pur RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6,14 €
K0270.73208rouge traffic RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6,14 €
K0270.71308gris foncé RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 7,56 €
K0270.72308orangé pur RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 7,56 €
K0270.73308rouge traffic RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 7,56 €
K0270.71310gris foncé RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 7,56 €
K0270.72310orangé pur RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 7,56 €
K0270.73310rouge traffic RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 7,56 €
K0270.71410gris foncé RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 10,87 €
K0270.72410orangé pur RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 10,87 €
K0270.73410rouge traffic RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 10,87 €
K0270.71412gris foncé RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 10,87 €
K0270.72412orangé pur RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 10,87 €
K0270.73412rouge traffic RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 10,87 €
K0270.71512gris foncé RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 13,10 €
K0270.72512orangé pur RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 13,10 €
K0270.73512rouge traffic RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 13,10 €
K0270.71516gris foncé RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 13,10 €
K0270.72516orangé pur RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 13,10 €
K0270.73516rouge traffic RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 13,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33