- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1135Graisseur plat, suivant DIN 3404 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les graisseurs plats, avec leur conception stable qui facilite le passage du lubrifiant, conviennent particulièrement pour les points nécessitant un volume de graisse important et sont donc volontiers utilisés sur les machines soumises à des sollicitations extérieures importantes.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | L | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1135.11006100 | acier | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,37 € | | K1135.11008100 | acier | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,37 € | | K1135.11010100 | acier | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,37 € | | K1135.11018 | acier | G1/8 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1,37 € | | K1135.11606100 | acier | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,29 € | | K1135.11608100 | acier | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,29 € | | K1135.11608125 | acier | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,29 € | | K1135.11610100 | acier | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,29 € | | K1135.11610150 | acier | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,29 € | | K1135.11612150 | acier | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,29 € | | K1135.11616150 | acier | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 1,43 € | | K1135.11618 | acier | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,29 € | | K1135.11614 | acier | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1,33 € | | K1135.21606100 | acier inoxydable | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,45 € | | K1135.21608100 | acier inoxydable | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,15 € | | K1135.21608125 | acier inoxydable | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,15 € | | K1135.21610100 | acier inoxydable | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,15 € | | K1135.21610150 | acier inoxydable | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,15 € | | K1135.21612150 | acier inoxydable | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,15 € | | K1135.21618 | acier inoxydable | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,15 € | | K1135.21614 | acier inoxydable | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,15 € | | K1135.12216150 | acier | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,84 € | | K1135.12214 | acier | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,84 € | | K1135.12238 | acier | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 3,84 € | | K1135.22216150 | acier inoxydable | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 24,51 € | | K1135.22214 | acier inoxydable | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 24,51 € | | K1135.22238 | acier inoxydable | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 24,51 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|