- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1324Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bague extérieure inox 1.4571.
Bague intérieure inox 1.4034.
Surface de glissement en PTFE - insert inox. Finition :Rectifié, poli. Nota :Pour une utilisation sous haute pression, en présence de charge dynamique. Les cotes de montage répondent à la norme DIN ISO 12240-1 E/ K. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Finition 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | Charge de base dynamique N | Charge de base statique N | Vitesse de rotation limite en tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1324.10513 | série k | 5 H7 | 13 h7 | 8 | 6 | 11,11 | 13° | 7500 | 12500 | 600 | | | 18,00 € | | K1324.10615 | série k | 6 H7 | 15 h7 | 9 | 6,75 | 12,7 | 13° | 9300 | 15500 | 530 | | | 18,00 € | | K1324.10818 | série k | 8 H7 | 18 h7 | 12 | 9 | 15,87 | 14° | 16700 | 27800 | 420 | | | 20,34 € | | K1324.11021 | série k | 10 H7 | 21 h7 | 14 | 10,5 | 19,05 | 13° | 23400 | 39000 | 350 | | | 25,10 € | | K1324.11224 | série k | 12 H7 | 24,5 h7 | 16 | 12 | 22,22 | 13° | 32000 | 34500 | 300 | | | 27,43 € | | K1324.11631 | série k | 16 H7 | 31,5 h7 | 21 | 15 | 28,57 | 15° | 52500 | 88000 | 230 | | | 39,44 € | |
Référence | Finition 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | Charge de base dynamique N | Charge de base statique N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1324.20614 | série e | 6 -0,008 | 14 -0,008 | 6 | 4 | 10 | 13° | 4000 | 9000 | | | 18,94 € | | K1324.20816 | série e | 8 -0,008 | 16 -0,008 | 8 | 5 | 13 | 15° | 7000 | 15600 | | | 18,55 € | | K1324.21019 | série e | 10-0,008 | 19 -0,009 | 9 | 6 | 16 | 12° | 10000 | 23400 | | | 23,60 € | | K1324.21222 | série e | 12 -0,008 | 22 -0,009 | 10 | 7 | 18 | 11° | 14000 | 32000 | | | 29,88 € | | K1324.21630 | série e | 16 -0,008 | 30 -0,009 | 14 | 10 | 25 | 10° | 39000 | 65000 | | | 42,71 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|