- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1418Vis d‘articulation DIN 444 forme B avec filetage long |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier classe de résistance 8.8, bruni. Inox naturel.Nota :Vis d’articulation avec filetage pratiquement jusqu'à l'oeillet. Axe d'articulation assorti, voir K0007.Indication de dessin :U = max. 2 P (filetage incomplet) X1 = conforme à DIN 76 partie 1 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | L | L1 max. | R | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1418.0650 | acier | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 3,16 € | | K1418.0660 | acier | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 3,51 € | | K1418.0670 | acier | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 3,81 € | | K1418.0680 | acier | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 4,09 € | | K1418.0850 | acier | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 3,73 € | | K1418.0860 | acier | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 3,93 € | | K1418.0870 | acier | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 4,29 € | | K1418.0880 | acier | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 4,58 € | | K1418.08100 | acier | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 5,06 € | | K1418.1050 | acier | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 4,58 € | | K1418.1060 | acier | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 4,92 € | | K1418.1070 | acier | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 5,28 € | | K1418.1080 | acier | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 5,50 € | | K1418.10100 | acier | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 5,65 € | | K1418.10120 | acier | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 6,34 € | | K1418.1250 | acier | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 5,69 € | | K1418.1260 | acier | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 5,92 € | | K1418.1270 | acier | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 6,11 € | | K1418.1280 | acier | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 6,34 € | | K1418.12100 | acier | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 6,59 € | | K1418.12120 | acier | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 7,64 € | | K1418.12130 | acier | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 8,87 € | | K1418.1670 | acier | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 9,14 € | | K1418.1680 | acier | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 9,79 € | | K1418.16100 | acier | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 10,55 € | | K1418.16120 | acier | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 11,41 € | | K1418.16140 | acier | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 12,37 € | | K1418.16160 | acier | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 13,09 € | | K1418.20100 | acier | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 15,35 € | | K1418.20120 | acier | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 17,16 € | | K1418.20140 | acier | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 20,13 € | | K1418.20160 | acier | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 20,98 € | | K1418.24160 | acier | M24 | 22 | 45 | 160 | 40 | 10 | 25 | | | 24,62 € | | K1418.24240 | acier | M24 | 22 | 45 | 240 | 40 | 10 | 25 | | | 39,41 € | | K1418.10650 | acier inoxydable | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 6,69 € | | K1418.10660 | acier inoxydable | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 6,97 € | | K1418.10670 | acier inoxydable | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 7,34 € | | K1418.10680 | acier inoxydable | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 7,60 € | | K1418.10850 | acier inoxydable | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 7,67 € | | K1418.10860 | acier inoxydable | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 7,90 € | | K1418.10870 | acier inoxydable | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 8,33 € | | K1418.10880 | acier inoxydable | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 8,81 € | | K1418.108100 | acier inoxydable | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 9,43 € | | K1418.11050 | acier inoxydable | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 8,33 € | | K1418.11060 | acier inoxydable | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 8,59 € | | K1418.11070 | acier inoxydable | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 8,72 € | | K1418.11080 | acier inoxydable | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 9,02 € | | K1418.110100 | acier inoxydable | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 9,38 € | | K1418.110120 | acier inoxydable | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 10,42 € | | K1418.11250 | acier inoxydable | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 9,79 € | | K1418.11260 | acier inoxydable | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 10,13 € | | K1418.11270 | acier inoxydable | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 10,84 € | | K1418.11280 | acier inoxydable | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 11,53 € | | K1418.112100 | acier inoxydable | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 12,10 € | | K1418.112120 | acier inoxydable | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 12,78 € | | K1418.112130 | acier inoxydable | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 13,19 € | | K1418.11670 | acier inoxydable | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 15,76 € | | K1418.11680 | acier inoxydable | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 17,58 € | | K1418.116100 | acier inoxydable | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 19,85 € | | K1418.116120 | acier inoxydable | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 22,79 € | | K1418.116140 | acier inoxydable | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 25,32 € | | K1418.116160 | acier inoxydable | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 28,43 € | | K1418.120100 | acier inoxydable | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 33,79 € | | K1418.120120 | acier inoxydable | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 36,62 € | | K1418.120140 | acier inoxydable | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 39,45 € | | K1418.120160 | acier inoxydable | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 40,91 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|