Groupes de marchandise
Poignée indexable basse avec insert taraudé
K0114

Poignée indexable basse avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0114 Poignée indexable basse avec insert taraudé 224 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable basse avec insert taraudé

Poignée indexable basse avec insert taraudé , 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse avec insert taraudé , 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTADD1D2D3HH1H2H3Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0114.1061M61810213,5332510192122326 16,56 €
K0114.1081M81810213,5332510192122326 16,56 €
K0114.2101M10211311941301222213,52630 20,45 €
K0114.2121M12211311941301222213,52630 20,45 €
K0114.3121M122714823453714282173336 24,12 €
K0114.3161M162714823453714282173336 24,12 €

Poignée indexable basse avec insert taraudé , 15 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse avec insert taraudé , 15 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0114.106215°M6181001513,533251019212232926 18,65 €
K0114.108215°M8181001513,533251019212232926 18,65 €
K0114.210215°M1021127151941301222213,5263830 22,78 €
K0114.212215°M1221127151941301222213,5263830 22,78 €
K0114.312215°M1227145152345371428217334836 26,57 €
K0114.316215°M1627145152345371428217334836 26,57 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33