Groupes de marchandise
Boule Inox ou aluminium DIN 319
K0650

Boule Inox ou aluminium DIN 319

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox 1.4301 ou aluminium.Finition :Poli.Indication de dessin :
Forme C : avec taraudage
Forme K : perçage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0650 Boule Inox ou aluminium DIN 319 135 kB

Dessins (aperçu complet)

Boule Inox ou aluminium DIN 319

Boules DIN 319 Forme C

plus d'infos

Dessins

Boules DIN 319 Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
Code
acier
DD1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0650.116044Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M4168157,2 4,38 €
K0650.120054Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M52012189,1 4,85 €
K0650.125064Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M6251522,511 7,10 €
K0650.132084Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M832182914,5 10,59 €
K0650.140104Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M1040223718 18,76 €
K0650.150124Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M1250284621 29,36 €
K0650.116042Cavec taraudagealuminium-M4168157,2 3,12 €
K0650.120052Cavec taraudagealuminium-M52012189,1 3,21 €
K0650.125062Cavec taraudagealuminium-M6251522,511 4,47 €
K0650.132082Cavec taraudagealuminium-M832182914,5 6,44 €
K0650.140102Cavec taraudagealuminium-M1040223718 9,26 €
K0650.150122Cavec taraudagealuminium-M1250284621 13,43 €

Boules DIN 319 Forme K

plus d'infos

Dessins

Boules DIN 319 Forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
Code
acier
D

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0650.316043Kavec alésageacier inoxydable1.430161681510 4,18 €
K0650.320053Kavec alésageacier inoxydable1.4301820121812 4,61 €
K0650.325063Kavec alésageacier inoxydable1.430110251522,516 6,75 €
K0650.332083Kavec alésageacier inoxydable1.43011232182920 10,09 €
K0650.340103Kavec alésageacier inoxydable1.43011640223725 17,87 €
K0650.350123Kavec alésageacier inoxydable1.43012050284632 27,97 €
K0650.316042Kavec alésagealuminium-61681510 3,12 €
K0650.320052Kavec alésagealuminium-820121812 3,21 €
K0650.325062Kavec alésagealuminium-10251522,516 4,47 €
K0650.332082Kavec alésagealuminium-1232182920 6,44 €
K0650.340102Kavec alésagealuminium-1640223725 9,26 €
K0650.350122Kavec alésagealuminium-2050284632 13,43 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33