Groupes de marchandise
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
K0168

Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et insert : acier.Finition :Poignée et axe acier zingué passivé bleuNota :Pour les poignées avec D1=25 mm et 32 mm, la longueur de filetage L2 est plus courte que défini dans DIN 98. Poignée adaptée au volant DIN 950.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0168 Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier 99 kB

Dessins

Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageDD1

D4D6LL1L3L4SWCAOAcc.PrixCommander
K0168.0616055filetageM61610141154,55,553 6,91 €
K0168.0820067filetageM82013181367664 9,60 €
K0168.1025083filetageM10251621138386,55 11,56 €
K0168.1232105filetageM1232202616105,510,586 17,99 €
K0168.1636117filetageM16362229261171198 22,49 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33