- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0177Poignée simple basse |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Eléments en acier : classe de résistance 5.8. Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de simple remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | X | A=Longueur de poignée | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0177.206 | taraudage | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 12,65 € | | K0177.208 | taraudage | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 12,65 € | | K0177.210 | taraudage | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 12,65 € | | K0177.212 | taraudage | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 14,98 € | | K0177.216 | taraudage | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 14,98 € | | K0177.220 | taraudage | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 19,01 € | | K0177.224 | taraudage | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 19,01 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | X | A=Longueur de poignée | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0177.106 | alésage | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13,91 € | | K0177.108 | alésage | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13,91 € | | K0177.110 | alésage | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13,91 € | | K0177.112 | alésage | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 16,48 € | | K0177.116 | alésage | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 16,48 € | | K0177.120 | alésage | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 20,99 € | | K0177.124 | alésage | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 20,99 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | SW | A=Longueur de poignée | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0177.305 | crénelage | 5,5 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 24,72 € | | K0177.307 | crénelage | 7 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 24,72 € | | K0177.309 | crénelage | 9 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 26,66 € | | K0177.311 | crénelage | 11 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 26,66 € | | K0177.314 | crénelage | 14 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 31,28 € | | K0177.319 | crénelage | 19 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 31,28 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|