Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox - inch
K0121 inch

Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Insert : Inox 1.4308 (correspond à AISI "316").

Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0121 inch Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox - inch 258 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33