Contact
Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Newsletter
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Technique de serrage
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
Nouveautés produits
retour
Produits
Nouveautés produits
Nouveautés produits
K1677
Doigt d'indexage verrouillable en acier
à guidage interne
64 Article(s)
K1678
Doigt d'indexage verrouillable en inox
à guidage interne
64 Article(s)
K1353
Verrou quart de tour
Hygienic DESIGN
15 Article(s)
K2148
Rondelles concaves et rondelles convexes combinées, en acier ou en inox,
similaires à la norme DIN 6319
16 Article(s)
K2158
Ensembles de bridage pivotants modèle lourd à embase avec course de serrage prolongée
automatisables
4 Article(s)
K2159
Brides de serrage latérales
automatisables
2 Article(s)
K2160
Vérin support
automatisable
2 Article(s)
K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
29 Article(s)
K0869
Vis à tête cylindrique à six pans creux
DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier ou Inox
709 Article(s)
K0870
Vis H
DIN 931/ISO 4014
331 Article(s)
K0708
Vis FHC/90
DIN EN ISO 10642
320 Article(s)
K2106
Indicateur de position
avec arbre creux en inox
144 Article(s)
K2107
Indicateur de position
avec arbre creux en inox
192 Article(s)
K2108
Indicateur de position
avec arbre creux en inox
160 Article(s)
K2116
Câbles Bowden
pour doigts d'indexage avec commande à distance
3 Article(s)
K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox
bille avec plat
67 Article(s)
K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox
avec bille pleine
111 Article(s)
K0383
Vis à bille orientable sans tête HC
avec bille pleine
126 Article(s)
K0383
Vis à bille orientable sans tête
bille avec plat
129 Article(s)
K2042
Collecteur de câbles Bowden
pour doigts d'indexage avec commande à distance
1 Article(s)
K1642
Poignée de manutention en Inox
10 Article(s)
K1799
Poignées de manutention en acier
rondes
56 Article(s)
K1832
Têtes d'appui
avec capteur d'appui
3 Article(s)
K1824
Brides de serrage
avec capteur de force
3 Article(s)
K1825
Capteur de force
pour sauterelles
2 Article(s)
K1831
Module Bluetooth
pour les produits de la gamme Smart Products
1 Article(s)
K2101
Charnières
en aluminium, internes, avec rebord
2 Article(s)
K2102
Demi-charnières
en aluminium, internes
8 Article(s)
K2103
Demi-charnières
en aluminium, externes
8 Article(s)
K2104
Axes en inox
pour demi-charnières
1 Article(s)
K2105
Caches de recouvrement en plastique
pour demi-charnières
1 Article(s)
K2100
Anneaux de levage rotatifs en inox
haute résistance
4 Article(s)
K0483
Bride droite en aluminium
10 Article(s)
K2119
Charnières à tige en plastique
2 Article(s)
K0925
Mini ensemble de bridage pivotant avec levier à serrage rapide
16 Article(s)
K0926
Mini ensemble de bridage pivotant
16 Article(s)
K2133
Mini ensemble de bridage pivotant
avec fonction de verrouillage
6 Article(s)
K2135
Convoyeurs à rouleaux en acier
4 Article(s)
K2136
Raccords bout à bout en acier
pour convoyeurs à rouleaux en acier
1 Article(s)
K2137
Support d'accrochage de Ø 30 en acier
pour convoyeurs à rouleaux en acier
3 Article(s)
K2138
Support d'accrochage variable de Ø 30 en acier
pour convoyeurs à rouleaux en acier
2 Article(s)
K2139
Support d'accrochage 40 en acier
pour convoyeurs à rouleaux en acier
2 Article(s)
K2140
Support de montage de Ø30 en acier
pour convoyeurs à rouleaux en acier
1 Article(s)
K2141
Éléments anti-retour en acier
pour convoyeurs à rouleaux en acier
1 Article(s)
K2142
Rails de guidage en plastique
pour convoyeurs à rouleaux en acier
6 Article(s)
K2143
Rails de guidage centraux en plastique
pour convoyeurs à rouleaux en acier
3 Article(s)
K1700
Manette indexable en plastique
avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
98 Article(s)
K1700
Manette indexable en plastique
avec filetage, insert fileté en acier bruni
952 Article(s)
K1702
Manette indexable en plastique
avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
98 Article(s)
K1702
Manette indexable en plastique
avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
952 Article(s)
K1701
Manette indexable en plastique
avec taraudage, insert taraudé en inox
98 Article(s)
K1701
Manette indexable en plastique
avec filetage, insert fileté en inox
525 Article(s)
K0382
Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin
38 Article(s)
K0383
Vis à bille orientable à tête HC
bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
50 Article(s)
K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
111 Article(s)
K2117
Bride de serrage latérale en acier
avec pointe de serrage
3 Article(s)
K2110
Poignées en plastique, rondes
avec support rectangulaire
10 Article(s)
K2111
Poignées en plastique, rondes
avec support rond
3 Article(s)
K2112
Poignées en plastique, rondes
avec support rond
4 Article(s)
K2113
Poignées en plastique, rectangulaires
avec support rectangulaire
1 Article(s)
K2118
Bagues d'arrêt en plastique
5 Article(s)
K2047
Doigt d'indexage en acier ou en inox
avec poignée à œillet en plastique
128 Article(s)
K1293
Mandrins de centrage
pour petits perçages
9 Article(s)
K2098
Mandrins de centrage
pour petits alésages, pour le serrage automatisé
3 Article(s)
K2073
Glissières télescopiques en acier compactes
extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 420 kg
19 Article(s)
K2074
Glissières télescopiques en acier compactes
extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 480 kg
21 Article(s)
K1361
Douilles et inserts plastique
22 Article(s)
K1362
Clé mixte avec inserts de protection
31 Article(s)
K0862
Bouchon de protection
en aluminium
12 Article(s)
K1848
Boutons étoile en plastique
DIN 6336
75 Article(s)
K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse
acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
24 Article(s)
K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse
acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
30 Article(s)
K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse
inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
20 Article(s)
K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse
inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
26 Article(s)
K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse
modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
16 Article(s)
K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse
modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
20 Article(s)
K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse
acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
24 Article(s)
K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse
acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
24 Article(s)
K1871
Poignées en T en plastique
27 Article(s)
K2078
Bagues d'étanchéité DIN 7603
en cuivre ou en aluminium
52 Article(s)
K1229
Plot de blocage
9 Article(s)
K1230
Crampon plaqueur
pour rainure en T
5 Article(s)
K1875
Volants en tôle d'acier
11 Article(s)
K1876
Volants en tôle d'inox
11 Article(s)
K2010
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable
6 Article(s)
K2011
Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable
4 Article(s)
K0274
Poignées papillons « Miniwing »
56 Article(s)
K0658
Poignées papillons « Miniwing »
avec taraudage traversant
10 Article(s)
K1640
Poignées de manutention en Inox ovales
à fixation par l'avant
20 Article(s)
K2068
Vérin de bridage flexible
2 Article(s)
K2069
Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage flexible
2 Article(s)
K2070
Bague de serrage pour vérin de bridage flexible
2 Article(s)
K2071
Rallonges pour vérin de bridage flexible
2 Article(s)
K2072
Règle à rainures pour vérin de bridage flexible
1 Article(s)
K2099
Rondelles DIN 433 en acier ou en inox
41 Article(s)
K2088
Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 68 kg
9 Article(s)
K2089
Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 20 kg
7 Article(s)
K2090
Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 30 kg
9 Article(s)
K2091
Glissières télescopiques en acier
pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg
9 Article(s)
K2092
Glissières télescopiques en inox
pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 90 kg
9 Article(s)
K2093
Équerres de montage en acier
pour glissières télescopiques
4 Article(s)
K2094
Équerres de montage en acier
pour glissières télescopiques
4 Article(s)
K2095
Équerres de montage en acier
pour glissières télescopiques
5 Article(s)
K2096
Équerres de montage en inox
pour glissières télescopiques
1 Article(s)
K2097
Poignées en acier avec unité de verrouillage
7 Article(s)
K0747
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique
128 Article(s)
K1367
Profilés de protection des arêtes
avec bande de serrage acier intégrée
25 Article(s)
K1368
Profilés d'étanchéité de protection des arêtes
avec noyau à fils d'acier intégré
45 Article(s)
K1696
Crampons plaqueurs
avec excentrique
5 Article(s)
K1697
Bride latérale
6 Article(s)
K1964
Charnières en inox, séparables,
démontables
15 Article(s)
K2055
Vérin support
2 Article(s)
K2056
Bride de palier
pour rouleau de transport
1 Article(s)
K2057
Profilés aluminium D50
type I, tube
1 Article(s)
K2058
Clé à ergot réglable, coudée
2 Article(s)
K2059
Écrous à encoches en acier
DIN 70852
52 Article(s)
K2060
Écrous à encoches en acier ou Inox
DIN 981
63 Article(s)
K2061
Rondelles de sécurité en acier DIN 70952
26 Article(s)
K2062
Rondelles de sécurité en acier DIN 462
14 Article(s)
K2063
Rondelles de sécurité en acier ou inox
DIN 5406
63 Article(s)
K2064
Accouplement rigide
à fente
26 Article(s)
K2065
Accouplement rigide
en deux parties
26 Article(s)
K2077
Étau de bridage de formes pour bridage extérieur
4 Article(s)
K1849
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique
273 Article(s)
K1872
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
14 Article(s)
K1872
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
74 Article(s)
K1743
Manette indexable ECO en plastique
avec taraudage, insert taraudé en inox
14 Article(s)
K1743
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en inox
74 Article(s)
K1553
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en acier passivé bleu
14 Article(s)
K1553
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en acier passivé bleu
66 Article(s)
K1873
Manette indexable en plastique
avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox
14 Article(s)
K1873
Manette indexable en plastique
avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en inox
64 Article(s)
K0190
Poignées de manutention biopolymère
10 Article(s)
K1060
Poignées de manutention biopolymère
12 Article(s)
K0251
Boutons champignon biopolymère
avec taraudage
6 Article(s)
K0251
Boutons champignon biopolymère
avec filetage
6 Article(s)
K0247
Boutons striés biopolymère
10 Article(s)
K0154
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
26 Article(s)
K0274
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
14 Article(s)
K1634
Poignées de manutention en aluminium, ovales, obliques
30 Article(s)
K1963
Charnières en plastique, séparables,
démontables
28 Article(s)
K1795
Poignées alcôve escamotables en aluminium
4 Article(s)
K2018
Rails télescopiques en acier
Forme double T, extension intégrale, portance jusqu'à 305 kg
26 Article(s)
K2019
Rails télescopiques en acier
Disposition double, extension intégrale, portance jusqu'à 133 kg
13 Article(s)
K2020
Rails télescopiques en acier
extension partielle, portance jusqu'à 741 kg
15 Article(s)
K2021
Rails télescopiques en acier
Forme S, extension intégrale, portance jusqu'à 459 kg
16 Article(s)
K2022
Palier linéaire à billes
avec chariot internes, acier, portance jusqu'à 3.959 kg
31 Article(s)
K2023
Câbles métalliques
avec embout
3 Article(s)
K2024
Gaines de câble
avec tube intérieur
3 Article(s)
K2025
Embouts
1 Article(s)
K2026
Vis d'arrêt
1 Article(s)
K2027
Raccords vissés
Serrage par vis HC
1 Article(s)
K0576
Tampon caoutchouc en acier de type KE bombé avec taraudage
6 Article(s)
K2051
Tampons en caoutchouc et acier
de type KRA bombés avec filetage
18 Article(s)
K2052
Tiges filetées à six pans creux et tenon
DIN EN ISO 4028
262 Article(s)
K2067
Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable
3 Article(s)
K2066
Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable
3 Article(s)
Raccords de tubes Lean Ø30 type I
63 Article(s)
K1971
Module de bridage UNILOCK ASM 99
1 Article(s)
K1972
Module de bridage UNILOCK ESA 138
1 Article(s)
K1973
Module de bridage UNILOCK EGM 110-75
1 Article(s)
K1974
Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm
2 Article(s)
K1975
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm
3 Article(s)
K2046
Raccord de palette pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75
1 Article(s)
K1640
Poignées de manutention en Inox, ovales
20 Article(s)
K1811
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
178 Article(s)
K0154
Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, insert en inox
292 Article(s)
K0154
Bouton étoile
en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
305 Article(s)
K2043
Butées de pièces magnétiques
2 Article(s)
K2013
Goupilles cylindriques ISO 2338
562 Article(s)
K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
6 Article(s)
K1966
Tubes ronds en aluminium
avec rainure
3 Article(s)
K1967
Dispositif anti-rotation
en plastique pour bride
1 Article(s)
K2044
Vis de levage VDI 3366
5 Article(s)
K2045
Tourillons de levage VDI 3366
7 Article(s)
K2054
Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable
2 Article(s)
K2053
Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, course de serrage prolongée, automatisable
4 Article(s)
K2049
Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable
6 Article(s)
K2048
Excentrique de bridage en acier
8 Article(s)
K2050
Plaque de serrage en inox
pour excentrique de bridage
4 Article(s)
K2030
Caches de recouvrement en plastique
pour vis et écrous hexagonaux
28 Article(s)
K2032
Bouchons à insert taraudé en plastique
pour tubes ronds
36 Article(s)
K2031
Bouchons à insert taraudé en plastique
pour tubes carrés
65 Article(s)
K2035
Bouchons d'ajustement en plastique
avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés
33 Article(s)
K2034
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant
pour tubes ronds et carrés
28 Article(s)
K2033
Bouchons d'ajustement en plastique sans insert
pour tubes ronds et carrés
33 Article(s)
K2028
Embouts de protection en plastique
pour tubes ronds
22 Article(s)
K2029
Embouts de protection en plastique
pour tubes carrés
7 Article(s)
K2036
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre
pour tubes ronds et carrés
35 Article(s)
K0494
Bouchons d'obturation en plastique
pour tubes ronds et carrés
151 Article(s)
K2037
Raccords à ressort en aluminium
avec moyeux de serrage
52 Article(s)
K2038
Raccords à ressort en inox
avec moyeux de serrage
52 Article(s)
K2039
Raccords à ressort en aluminium
avec moyeux de serrage amovibles
30 Article(s)
K2040
Raccords à ressort en inox
avec moyeux de serrage amovibles
30 Article(s)
K1178
Charnières à ressort
profil aluminium 0,20 Nm
6 Article(s)
K1665
Charnières à ressort
profil aluminium 0,50 Nm
4 Article(s)
K1666
Charnières à ressort
profil aluminium 0,7 Nm, version longue
4 Article(s)
K1667
Charnières à ressort
profil aluminium 0,9 Nm, version longue
4 Article(s)
K1179
Charnières à ressort
profil aluminium 0,35 Nm
8 Article(s)
K1182
Charnières à ressort
profil aluminium 3,8 Nm
6 Article(s)
K1518
Charnières en Inox
avec friction préréglée
4 Article(s)
K1517
Charnières en Inox
4 Article(s)
K1850
Fermetures à déclic en inox avec poignée, escamotables
8 Article(s)
K1851
Fermetures à déclic en inox avec raccord de câble Bowden et poignée, escamotables
8 Article(s)
K1670
Doigt d’indexage verrouillable
96 Article(s)
K1671
Doigt d’indexage verrouillable en Inox
96 Article(s)
K1672
Doigt d’indexage verrouillable
384 Article(s)
K1673
Doigt d’indexage verrouillable en Inox
384 Article(s)
K1674
Doigts d'indexage verrouillables
avec butée
384 Article(s)
K1675
Doigts d'indexage verrouillables en Inox
avec butée
384 Article(s)
K1680
Doigt d’indexage verrouillable en inox
avec pièce hexagonale
384 Article(s)
K1679
Doigt d’indexage verrouillable
avec pièce hexagonale
384 Article(s)
K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
5 Article(s)
K0124
Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
1 Article(s)
K1701
Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
5 Article(s)
K1877
Poignées de manutention en plastique
avec surfaces de préhension souples
28 Article(s)
K1968
Rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes DIN 7349
49 Article(s)
K1899
Charnières en zinc injecté haute pression
avec vis de fixation
14 Article(s)
K1897
Charnières en zinc injecté haute pression
17 Article(s)
K1898
Charnières en zinc injecté haute pression,
ajustables
6 Article(s)
K1900
Charnières en inox,
ajustables
1 Article(s)
K2015
Raccord de profilés à coulisse type I
1 Article(s)
K2016
Raccord direct à coulisse type I
1 Article(s)
K2017
Équerre en acier
2 Article(s)
K1965
Élément de serrage et de centrage en acier, rond
3 Article(s)
K2012
Élément de plafond en métal et caoutchouc
8 Article(s)
K1641
Poignées de manutention en aluminium
20 Article(s)
K1839
Douilles de positionnement en acier ou en inox
avec capteur d'état
54 Article(s)
K1840
Douilles de positionnement en acier ou en inox
pour capteur d'état
54 Article(s)
K1841
Douilles de logement en inox
avec capteur d'état
12 Article(s)
K1842
Douilles de logement en inox
pour capteur d'état
12 Article(s)
K1843
Douilles de logement en inox
avec capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative
2 Article(s)
K1844
Douilles de logement en inox
pour capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative
2 Article(s)
K0338
Doigt d’indexage
320 Article(s)
K0632
Doigt d'indexage en inox avec bouton de manœuvre en inox
192 Article(s)
K0250
Bouton champignon avec taraudage
42 Article(s)
K0665
Entretoise
50 Article(s)
K0700
Ecrou Hm
DIN 439 / ISO 4035
93 Article(s)
K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement
à simple effet avec rappel par ressort
2 Article(s)
K1855
Crampon plaqueur hydraulique
à simple effet avec rappel par ressort
3 Article(s)
K1856
Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique
à double / simple effet avec rappel par ressort
12 Article(s)
K1857
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif
36 Article(s)
K1858
Vérin de bridage à levier hydraulique
à double effet
9 Article(s)
K1859
Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique
à double / simple effet avec rappel par ressort
66 Article(s)
K1860
Vérin à visser hydraulique
à double effet
12 Article(s)
K1861
Vérin à visser hydraulique
à simple effet avec rappel par ressort
15 Article(s)
K1862
Vérin de bridage pivotant hydraulique compact
à double / simple effet avec rappel par ressort
20 Article(s)
K1863
Bras de serrage
pour vérin de bridage pivotant hydraulique compact
1 Article(s)
K1864
Vérin de bridage pivotant hydraulique
à double / simple effet avec rappel par ressort
44 Article(s)
K1865
Bras de serrage
pour vérin de bridage pivotant hydraulique
8 Article(s)
K1870
Vérin de bridage à levier rotatif pneumatique
à double effet
6 Article(s)
K0851
Douille de guidage
pour vérin de bridage
6 Article(s)
Accouplements
1887 Article(s)
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
Plan du site
Imprimer
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33