Groupes de marchandise
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK 
taille du système 80 mm
K1975

Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les broches de serrage à queue d'aronde UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement de pièces et de dispositifs.
Ces broches de serrage sont vissées à l'élément de raccordement et sont adaptées aux différents modules de base.
Aucun filetage n'est nécessaire pour la fixation de la broche de serrage, car celle-ci s'effectue par la queue d'aronde sur un bord de serrage de la pièce à usiner.

On peut atteindre des forces de serrage jusqu'à 15 000 N.
Les couples de serrage suivants doivent être respectés lors de la fixation des broches de serrage :
- matériaux en acier : 55 Nm.
- matériaux en aluminium : 17 Nm.

La broche de serrage à queue d'aronde UNILOCK ne doit être utilisée que sans la fonction turbo du module de bridage.

En cas de vissage multiple (interface à centrage précis) des broches de serrage à queue d'aronde, il faut tenir compte de l'orientation des surfaces des coulisseaux. Pour la broche de serrage à queue d'aronde de forme B, le guide doit être orienté à 90° par rapport à la surface du coulisseau.
Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Pas de filetage de fixation nécessaire dans la pièce.
- Profondeur de montage réduite grâce à la queue d'aronde.
Contenu de la livraison1x broche de serrage à queue d'aronde avec vis de fixation.Indication de dessin :
1) Vissage unique, interface perdue
2) Vissage multiple, interface à centrage précis

a) arbre de contrôle. Contrôle avec billes
b) billes
c) pour surface du coulisseau
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1975 Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm 312 kB
 Informations techniques pour système de serrage à point zéro 197 kB

Dessins

Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK 
taille du système 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH1H2H3SWCAOAcc.PrixCommander
K1975.140320308A39,53235,1353,23,33,58 250,23 €
K1975.240320308B39,53235,1353,23,33,58 270,91 €
K1975.340320308C39,53235,1353,23,33,58 245,06 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33