Groupes de marchandise
Douilles de logement en inox avec capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative
K1843

Douilles de logement en inox avec capteur d'état pour goupilles...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de logement constituent un point d'appui pour les goupilles d'arrêt à tête rotative, dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de logement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si la goupille d'arrêt à tête rotative est verrouillée ou non.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt.
Matière :

Douille de logement en inox 1.4305.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.

Finition :Douille de logement et capteur polis.
Écrou de bridage nickelé.
Nota :Le capteur d'état et l'écrou de bridage sont livrés non montés.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <3 500 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation :Les douilles de logement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que la goupille d'arrêt ou la broche de fixation se trouve à l'endroit souhaité.Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité :Les douilles de logement avec capteur d'état ne sont pas destinées à protéger les personnes.Indication de dessin :
1) LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1843 Douilles de logement en inox avec capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative 295 kB
 Instructions de montage 57,4 kB

Dessins

Douilles de logement en inox avec capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1D2MHH1H2LNTSWCAOAcc.PrixCommander
K1843.12061611Bavec filetage et embase pour goupille d'arrêt à tête rotative6,2203M16x1,52034272,525 103,66 €
K1843.12102011Bavec filetage et embase pour goupille d'arrêt à tête rotative10,2253M20X1,52334272,525 105,89 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33