Groupes de marchandise
Douilles de logement en Inox pour goupilles d‘arrêt avec verrouillage de la tête
K1416

Douilles de logement en Inox pour goupilles d‘arrêt avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel.Nota :Les douilles de logement sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête.Avantages :Les douilles de logement peuvent être utilisées des deux côtés.
Un centrage supplémentaire des douilles de logement est possible au niveau de l'embout de centrage (D3).
Indication de dessin :
1) sans centrage
2) avec centrage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1416 Douilles de logement en Inox pour goupilles d‘arrêt avec verrouillage de la tête 312 kB

Dessins

Douilles de logement en Inox pour goupilles d‘arrêt avec verrouillage de la tête

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3LL3L4L5NTCAOAcc.PrixCommander
K1416.105125M12691743622,5 5,64 €
K1416.106166M167,5121853722,5 6,09 €
K1416.108168M16101220,553,58,522,5 6,41 €
K1416.1102410M24x1,5131821,553,592,52,5 7,80 €
K1416.1123012M30x1,5152422,553,59,52,52,5 9,37 €
K1416.1163016M30x1,520242754,111,12,53 10,54 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33