- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2083Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 6-12: acier de décolletage, tourné. Corps à partir de taille (D) 17: acier de traitement, matricé. Rotule: acier pour palier à rouleau, trempé, rectifié, poli et chromé.Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série E TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Matière du corps de base | A | B | D | D1 | H | H1 | K | L | L1 | L2 | α | Charge de base dynamique kN | Charge de base statique kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2083.06 | filetage à droite | acier de décolletage | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 3,6 | 8,15 | | | 10,49 € | | K2083.08 | filetage à droite | acier de décolletage | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 5,85 | 12,9 | | | 11,22 € | | K2083.10 | filetage à droite | acier de décolletage | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 8,65 | 17,6 | | | 11,89 € | | K2083.12 | filetage à droite | acier de décolletage | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 11,4 | 24,5 | | | 13,28 € | | K2083.17 | filetage à droite | acier de traitement | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 22,4 | 45 | | | 19,56 € | | K2083.20 | filetage à droite | acier de traitement | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 31,5 | 60 | | | 30,77 € | | K2083.25 | filetage à droite | acier de traitement | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 51 | 83 | | | 40,85 € | | K2083.30 | filetage à droite | acier de traitement | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 66,5 | 110 | | | 56,11 € | | K2083.061 | filetage à gauche | acier de décolletage | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 3,6 | 8,15 | | | 10,49 € | | K2083.081 | filetage à gauche | acier de décolletage | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 5,85 | 12,9 | | | 11,22 € | | K2083.101 | filetage à gauche | acier de décolletage | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 8,65 | 17,6 | | | 11,89 € | | K2083.121 | filetage à gauche | acier de décolletage | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 11,4 | 24,5 | | | 13,28 € | | K2083.171 | filetage à gauche | acier de traitement | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 22,4 | 45 | | | 19,56 € | | K2083.201 | filetage à gauche | acier de traitement | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 31,5 | 60 | | | 30,77 € | | K2083.251 | filetage à gauche | acier de traitement | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 51 | 83 | | | 40,85 € | | K2083.301 | filetage à gauche | acier de traitement | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 66,5 | 110 | | | 56,11 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|