- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2030Caches de recouvrement en plastique pour vis et écrous... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en polyéthylène.Finition :Corps de base noir ou blanc.Nota :Convient aux vis hexagonales DIN 931, DIN 933 et aux écrous hexagonaux DIN 934.Utilisation :Les caches de recouvrement à six pans creux servent de protection contre les salissures et les arêtes vives, et permettent de dissimuler les têtes de vis et les écrous qui dépassent.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | H | Filetage | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2030.007 | noir | 8 | M4 | 7 | | | 0,14 € | | K2030.008 | noir | 10 | M5 | 8 | | | 0,12 € | | K2030.010 | noir | 12,5 | M6 | 10 | | | 0,16 € | | K2030.013 | noir | 15 | M8 | 13 | | | 0,17 € | | K2030.016 | noir | 19,5 | M10 | 16 | | | 0,23 € | | K2030.017 | noir | 19,5 | M10 | 17 | | | 0,23 € | | K2030.018 | noir | 20,5 | M12 | 18 | | | 0,28 € | | K2030.019 | noir | 20,5 | M12 | 19 | | | 0,25 € | | K2030.022 | noir | 24 | M14 | 22 | | | 0,35 € | | K2030.024 | noir | 26 | M16 | 24 | | | 0,43 € | | K2030.030 | noir | 32,5 | M20 | 30 | | | 0,50 € | | K2030.032 | noir | 36 | M22 | 32 | | | 1,21 € | | K2030.036 | noir | 39 | M24 | 36 | | | 1,67 € | | K2030.046 | noir | 50 | M30 | 46 | | | 2,71 € | | K2030.107 | blanc | 8 | M4 | 7 | | | 0,16 € | | K2030.108 | blanc | 10 | M5 | 8 | | | 0,13 € | | K2030.110 | blanc | 12,5 | M6 | 10 | | | 0,19 € | | K2030.113 | blanc | 15 | M8 | 13 | | | 0,20 € | | K2030.116 | blanc | 19,5 | M10 | 16 | | | 0,26 € | | K2030.117 | blanc | 19,5 | M10 | 17 | | | 0,25 € | | K2030.118 | blanc | 20,5 | M12 | 18 | | | 0,31 € | | K2030.119 | blanc | 20,5 | M12 | 19 | | | 0,29 € | | K2030.122 | blanc | 24 | M14 | 22 | | | 0,35 € | | K2030.124 | blanc | 26 | M16 | 24 | | | 0,43 € | | K2030.130 | blanc | 32,5 | M20 | 30 | | | 0,50 € | | K2030.132 | blanc | 36 | M22 | 32 | | | 1,21 € | | K2030.136 | blanc | 39 | M24 | 36 | | | 1,67 € | | K2030.146 | blanc | 50 | M30 | 46 | | | 2,17 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|