- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2034Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en polyamide. Insert antidérapant en polyuréthane.Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge. La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat. Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.
La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.
Forme A et forme B : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement pour éviter de déraper sur les sols glissants.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Forme | Type de forme | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2034.00251520 | pour tube rond | A | rond | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 1,26 € | | K2034.00301015 | pour tube rond | A | rond | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 1,42 € | | K2034.00301520 | pour tube rond | A | rond | 30 | M22 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 1,76 € | | K2034.00321520 | pour tube rond | A | rond | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 1,45 € | | K2034.00351520 | pour tube rond | A | rond | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 1,60 € | | K2034.00352025 | pour tube rond | A | rond | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 1,74 € | | K2034.00381520 | pour tube rond | A | rond | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 1,61 € | | K2034.00401520 | pour tube rond | A | rond | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 1,87 € | | K2034.00402025 | pour tube rond | A | rond | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 1,92 € | | K2034.00421520 | pour tube rond | A | rond | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 2,15 € | | K2034.00451520 | pour tube rond | A | rond | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 2,24 € | | K2034.00501520 | pour tube rond | A | rond | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 2,35 € | | K2034.00511220 | pour tube rond | A | rond | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 2,35 € | | K2034.00601520 | pour tube rond | A | rond | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 4,88 € | | K2034.00801520 | pour tube rond | A | rond | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 5,41 € | |
|
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Forme | Type de forme | A | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2034.25251015 | pour tube carré | B | carré | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1-1,5 | | | 1,30 € | | K2034.25251520 | pour tube carré | B | carré | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1,5-2 | | | 1,30 € | | K2034.30301015 | pour tube carré | B | carré | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 1,38 € | | K2034.30301520 | pour tube carré | B | carré | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 1,37 € | | K2034.35351520 | pour tube carré | B | carré | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 1,85 € | | K2034.35352025 | pour tube carré | B | carré | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 1,91 € | | K2034.40401520 | pour tube carré | B | carré | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 2,08 € | | K2034.40402025 | pour tube carré | B | carré | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 2,14 € | | K2034.45451520 | pour tube carré | B | carré | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | 2,48 € | | K2034.50501520 | pour tube carré | B | carré | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | 2,69 € | | K2034.50502025 | pour tube carré | B | carré | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x2-2,5 | | | 2,81 € | | K2034.60601520 | pour tube carré | B | carré | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,8 | 37 | - | 58 | 1,75 | 60x60x1,5-2 | | | 4,88 € | |
|
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Forme | Type de forme | A | B | D1 | H | H1 | L | L1 | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2034.60401520 | pour tubes rectangulaires | C | rectangulaire | 60 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29 | 29 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 | | | 2,98 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|