1.1730 Acier à outils
| N° matériau | 1.1730 |
| Norme US (AISI) | - |
| Appellation abrégée | C45U |
| Ancienne appellation | C 45 W |
| Description | Acier à outils |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : 0,42 - 0,50 Si : 0,15 - 0,40 Mn : 0,60 - 0,80 P : ≤ 0,030 S : ≤ 0,030 |
| Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite élastique | - |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | Résistance à l’usure 1.080 - 1.2070 |
| Allongement à la rupture A [%] | - |
| Usinabilité | très bonne |
| Soudabilité | adapté |
| Traitement thermique | possible |
| Propriétés diverses | - |
| Principales utilisations | Station de bridage KIPP UNILOCK, tournevis, burins, couteaux |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.