1.2842 Acier à outils
| N° matériau | 1.2842 |
| Norme US (AISI) | - |
| Appellation abrégée | 90MnCrV8 |
| Ancienne appellation | - |
| Description | Acier à outils |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : 0,85 - 0,95 Si : 0,10 - 0,40 Mn : 1,80 - 2,20 P : ≤ 0,030 S : ≤ 0,030 Cr : 0,20 - 0,50 V : 0,05 - 0,20 |
| Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite élastique | - |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | - |
| Allongement à la rupture A [%] | - |
| Usinabilité | bonne |
| Soudabilité | adapté |
| Traitement thermique | possible |
| Propriétés diverses | - |
| Principales utilisations | Rails de guidage à paliers à rouleaux, alésoirs, instruments de mesure, moules en plastique et caoutchouc, outils de formage |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.